Regulador de primeira etapa Fisher™ tipo R222H

Product Description

O Fisher tipo R222H é um regulador de primeira etapa com fluxo 65% maior do que reguladores compactos comuns e com pegada 40% menor para tanques subterrâneos ou espaço de cúpula limitado. É listado pela Underwriters Laboratories (UL) para sistemas de gás LP. Ele possui diversas conexões de extremidades, intervalos de molas ajustáveis e materiais resistentes à corrosão. Foi testado a -40 °F/-40 °C.

c-ul-us-listed

Características

  • Vida útil recomendada de 20 anos
  • Torneiras de medição de entrada/saída para verificações fáceis do sistema
  • Desempenho em tamanho real em perfil compacto
  • Fácil instalação
  • Proteção superior contra sobrepressão
  • Resistente à corrosão
  • Maior estabilidade em pressões mais altas de fluxo e entrada
  • Componentes internos de aço inoxidável
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão de extremidade (entrada x saída)
FNPT de 1/2 pol., FPOL x FNPT de 1/2 pol., FPOL x FNPT de 3/4 pol. e FNPT de 3/4 pol.
Pressão de entrada máxima permitida
250 psig/17,2 bar
Faixas de pressão de saída
4 a 12 psig/276 mbar a 0,83 bar
Capacidade
Até 2,0 MBTU/hr
Tamanho da ventilação
NPT de 3/8" com tela
Capacidades de temperatura
-29 a 71 °C/-20 a 160 °F
Peso aproximado
Com FPOL: 1,9 lb/865 g
Com encaixe de NPT: 1,5 lb/671 g