Válvula globo Fisher™ RSS Lined

Product Description

A válvula Fisher RSS foi projetada para uso em aplicações que envolvem meios de vazão extremamente tóxica e corrosiva, e se adapta bem em aplicações de meios puros também. O corpo da válvula RSS fornece uma alternativa econômica para corpos da válvula de liga metálica em uma ampla variedade de aplicações.

ped

Características

  • A montagem revestida com resina perfluoroalcoxi oferece proteção contra corrosão blindando as peças metálicas dos meios do processo, tornando-a ideal para controlar os meios extremamente corrosivos.
  • Como todas as peças metálicas são blindadas do fluido do processo, o uso de ligas metálicas caras não é necessário.
  • A espessura do revestimento tem no mínimo 5 milímetros em todas as áreas em que a válvula é exposta para processar a vazão. As técnicas de moldagem de transferência fornecem excelente consistência, densidade e baixa permeabilidade. O material PFA moldado de transferência é translúcido.
  • A maior segurança sob serviço de alta temperatura e vácuo é alcançada através da estabilização do encaixe que fornece uma ligação mecânica, minimizando a possibilidade de desprendimento do revestimento a partir do corpo da válvula fundida.
  • O design da entrada superior facilita a manutenção em fila.
  • O selo de fole PTFE é à prova de vazamentos e, com uso e manutenção apropriados, pode ter um ciclo de vida esperado que excede 500.000 ciclos de curso completo.
Certificações
Emissões evasivas, PED, habilitado para SIL
Serviço crítico
Baixa vazão, corrosivo, serviço geral
Características da vazão
Porcentagem igual
Material
Ferro dúctil (revestido com PTFE)
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Classe de pressão
CL 150, CL 300
Tipo de conexão de processo
Flangeado
Classe de corte
Classe VI (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o escritório de vendas da Emerson local para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Estamos online, gostaria de conversar?