Dessuperaquecedor Fisher™ TBX-T

Product Description

O dessuperaquecedor Fisher TBX-T pode ser usado em muitas aplicações para reduzir eficientemente a temperatura do vapor superaquecido para o ponto de controle desejado. O TBX-T está disponível para instalação em linhas de vapor de DN 200 a DN 1200 (NPS 8 a 48) no diâmetro e é capaz de manter as temperaturas de vapor a 6°C (10°F) das temperaturas de saturação. A atomização e a vaporização da água são elementos chaves em qualquer aplicação de condicionamento de vapor. O design TBX-T incorpora um manifold de água de pulverização de bocais AF de geometria variável que produzem um padrão de pulverização otimizado em uma ampla faixa operacional. Esses bocais são estrategicamente posicionados para conseguir uma mistura ideal e vaporização rápida em todas as condições de vazão.

ped
Certificações
PED, CRN
Serviço crítico
Condicionamento de vapor
Material
SA105, F22, F91
Temperatura operacional
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Ponta soldada, flangeada, RTJ, solda de soquete
Tamanho da válvula
NPS 8 a 48
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • O manifold de pulverização projetado para CFD determina o ponto de injeção da água e a profundidade de inserção para maximizar a mistura e a rápida vaporização.
  • O TBX-T tem a opção de incluir um revestimento térmico integral dentro do canal de vapor. Esta construção é usada com mais frequência em aplicações de regulagem de temperatura de interfases da caldeira, em que o dessuperaquecedor é exposto ao alto ciclo térmico e estresse, altas velocidades de vapor e vibração induzida por vazão. O revestimento minimiza o potencial para o choque térmico quando a água fria for introduzida na unidade que já estiver aquecida na temperatura operacional do vapor.
  • O dessuperaquecedor TBX-T incorpora um manifold de água de pulverização de bocais tipo AF de geometria variável que produzem um padrão de pulverização otimizado em uma ampla faixa operacional. Esses bocais são estrategicamente posicionados para conseguir uma mistura ideal e vaporização rápida em todas as condições de vazão.

Documentação e desenhos