Fisher-P-VBL

Booster de volume Fisher™ VBL

Product Description

O booster de volume VBL é usado em conjunto com um posicionador em uma válvula de controle modulante para aumentar a velocidade do curso. O booster incorpora uma área morta fixada, a construção de sedes macias e uma restrição total de contorno para eliminar problemas de saturação do posicionador. O volume de booster fornece uma saída de alto volume para um curso rápido quando mudanças grandes e rápidas no sinal de entrada ocorrerem.

Certificações
ATEX, CUTR
Diagnóstico
Não
Sinal de entrada
Pneumático
Pressão máx. de saída
150 psig
Tipo de montagem
Montagem do atuador
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Controle de posição
Controle modulante
Certificação de segurança
Habilitado para SIL 3
Meios de fornecimento
Ar, gás natural
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas da Emerson local para saber sobre especificações adicionais ou opções para este produto.

Características

  • Entrega o volume necessário para um curso rápido de atuador quando grandes mudanças de entrada acontecem repentinamente.
  • A restrição total do bypass sintoniza a resposta do booster para que um movimento suave do atuador venha logo depois das pequenas mudanças de sinal.
  • Sedes macias fornecem um desligamento justo para reduzir o consumo desnecessário de ar e eliminar a saturação de revezamentos de posicionadores.
  • Permite altas velocidades do curso do atudaor a partir de uma demanda sem degradar a acuracidade do firme estado do posicionador.

Documentação e desenhos