Fisher-P-Y610A Y611A Y612A

Equipamento de serviço em vácuo e válvulas de alívio Fisher™ séries Y610A, Y611A e Y612A

Product Description

Os dispositivos da série Y610A, Y611A e Y612A são usados em uma grande variedade de aplicações de serviço em vácuo e alívio. Os dispositivos da série Y610A são usados como quebra-vácuo, os dispositivos da série Y611A são usados como quebra-vácuo ou válvulas de alívio e os dispositivos da série Y612A são usado como reguladores de vácuo.

ped

Características

  • Controle de precisão de configuração de baixa pressão
  • Resistência à corrosão
  • Ajuste resistente à adulteração
  • Construção resistente
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão de extremidade (entrada x saída)
Tipo Y610A, Y610AP, Y611A, Y611AP, Y612A ou Y612AP: NPS 1-1/2 x 1-1/2, 2 x 2, NPT ou NPS 2 x 2 / DN 50 x 50 CL125A FF ou CL250A RF flangeado
Pressão máxima de entrada
0,25 a 3 psig / 17 a 207 mbar
Pressão máxima de saída (caixa)
0,25 a 3 psig / 17 a 207 mbar
Capacidades de temperatura
-20 ° a 150 °F / -29 ° a 66 °C
Registro de pressão
Tipo Y610A, Y611A ou Y612A: Interno
Tipos Y610AP, Y611AP e Y612AP: Externo
Pesos aproximados
NPS 1-1/2 x 1-1/2: 25 libras / 11 kg
NPS 2 x 2 / DN 50 x 50: 30 libras / 14 kg
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos