Keystone-P-P000939

Válvulas para lama Série F638 E/Série 2 Keystone Figura 638

Product Description

A F638 SE/S2 é uma válvula de controle de lama para serviço pesado extremo, com um estilo de corpo estendido e manga de corpo substituível.

ped

Características

  • Construção robusta sólida.
  • Reparabilidade completa com componentes internos substituíveis que estende significativamente a vida útil da válvula.
  • Corpo estendido para proteção da tubulação de jusante.
  • Componentes internos em ferro cromado na Série 2 com revestimento de carboneto de tungstênio.
  • A Série 2 apresenta espaçador com extremidade de disco em carboneto de tungstênio.
  • Borboleta de controle para obter o mínimo de vazamento em temperaturas elevadas.
  • Disco estilo aletado para obter o máximo de vazão e resistência a desgaste.
  • Revestimento Venturi para obter maior controle de vazão e revestimento mais espesso para resistência à desgaste.
  • Aprimoramento do selo mecânico para evitar a entrada do meio em rolamentos tipo cartucho.
  • Vedações de haste KTFE para obter a mais alta resistência contra aplicações ácidas e cáusticas.
  • Múltiplas vedações de haste superior.
  • Montagem padronizada e conexão de adaptadores de acionamento permitem montagem direta dos acionadores Keystone e também permite retirada em linha do atuador.
Certificações
PED
Conexão final
Wafer
Aplicação
Processamento de metais, superfície dura, serviço sujo, erosivo, controle
Design do corpo
Padrão longo
Material
Aço carbono
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
CL150RF, CL300RF, CL600RF
Tipo de sede/selo
Metal
Padrões
ASME B16.34
Tamanho da válvula
NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 20 / DN 500, NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150, NPS 3 / DN 80, NPS 24 / DN 600, NPS 4 / DN 100
Padrão do tamanho da válvula
DN
Tipo de válvula
Borboleta
Meio
Sólido
Haste
Gaxeta ajustável

Documentação e desenhos