Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Keystone-optiSeal figure 1417 butterfly valve

Válvulas borboleta Optiseal da Keystone

Product Description

A OptiSeal da Keystone é uma válvula borboleta de sede resiliente para uso geral, processamento de alimentos e bebidas, aplicações industriais e aplicações químicas quando configurada com sede, disco e haste recomentadas com PTFE.

Características

  • A bucha superior absorve as cargas axiais laterais do atuador.
  • Flange do atuador de acordo com ISO 5211.
  • Sistema de pintura altamente sólida, brilhante, sem silicone, garantindo excelente resistência à corrosão.
  • O pescoço estendido do corpo permite o isolamento do tubo.
  • Os orifícios de posicionamento do corpo facilitam a instalação e a centralização entre os flanges.
  • A borda arredondada do disco polido oferece vedação totalmente concêntrica, torques mais baixos, vida útil mais longa da sede e vedação hermética.
  • A sede é substituível em campo e isola totalmente o corpo e a haste do fluxo.
  • A vedação primária da haste excede a classificação de pressão da válvula e evita vazamentos através da área do eixo para a atmosfera.
  • Uma vedação secundária do eixo proporciona segurança de backup.
  • Não são necessários flanges.
  • Valor de CV alto
  • Rolamentos de eixo superior e inferior para suporte otimizado e atrito mínimo em todos os materiais do corpo até DN 300, exceto ferro fundido.
Certificações
CUTR, habilitada para SIL, PED
Conexão final
Wafer, engaxetado
Aplicação
Vinificação, bebidas, automotiva, circulação de ar
Material
Super duplex, Hastelloy, borracha Epdm, duplex, ferro fundido, aço carbono, buna-N, aço inoxidável 316L, aço inoxidável 316
Temperatura de operação
Até 120 °C (250 °F)
Classe de pressão
PN
Tipo de conexão de processo
PN16
Tipo de sede/selo
Resiliente
Classe de corte
Vazamento zero
Tamanho da válvula
NPS 20 / DN 500, NPS 10 / DN 250, NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 24 / DN 600, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 18 / DN 450, NPS 16 / DN 400, NPS 14 / DN 350, NPS 1-1/2 / DN 40
Padrão do tamanho da válvula
DN
Tipo de válvula
Borboleta
Fluido
Líquidos, água, água quente, líquido, ar
Haste
O-ring

Documentação e desenhos