Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Keystone-series hilok butterfly valve

Válvula borboleta de alto desempenho HiLok da Keystone

Product Description

A HiLok da Keystone é uma válvula borboleta de alto desempenho que oferece vedação eficiente e bidirecional em aplicações químicas e industriais em geral.

Características

  • Cast on ISO top plate (Cast on ISO placa superior).
  • Pescoço longo para serviço de isolamento.
  • Ponto de parada de deslocamento externo, fora da área média.
  • Ajuste acessível da embalagem sem remoção do operador.
  • Vedação positiva que é alcançada mecanicamente e não depende de assistência de pressão de linha.
  • Desempenho de desligamento bidirecional.
  • Disponível em sedes macias, à prova de fogo e de metal.
  • Durabilidade de longa vida útil devido ao princípio de funcionamento de desvio duplo, minimizando o desgaste da sede.
  • Eixo de duas peças para vazão máxima e perda na cabeça mínima.
  • Rolamentos de eixo quádruplo para garantir estabilidade durante aplicações de alta pressão e de ciclo alto.
  • Substituição rápida e simples da sede.
  • Superfície da selagem ininterrupta.
Certificações
Habilitada para SIL, PED, CUTR
Ligação de extremidade
Com olhais, wafer
Aplicação
Processamento de metais, gás combustível, instalações e utilitários de processos, sopradores, biocombustíveis, circulação de ar
Material
Duplex, aço carbono, aço inoxidável 316
Classe de pressão
PN
Tipo de conexão de processo
PN25, PN16
Tipo de sede/selo
Alto desempenho
Classe de corte
Vazamento zero
Tamanho da válvula
NPS 20 / DN 500, NPS 18 / DN 450, NPS 16 / DN 400, NPS 14 / DN 350, NPS 12 / DN 300, NPS 10 / DN 250
Padrão do tamanho da válvula
DN
Tipo de válvula
Borboleta
Fluido
Ar, ar, gás inerte, amônia, óleo combustível, água quente, líquidos, gases especiais, gás natural, água, vácuo, vapor, oxigênio
Haste
Carregamento ativo, gaxeta ajustável

Documentação e desenhos