Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-P-3500-3700 Transmitter

Transmissores e controladores Micro Motion Série 3000

Product Description

Com funções combinadas do transmissor Coriolis e capacidades PLC, a série 3000 da Micro Motion é construída para soluções focadas na indústria, incluindo cálculo de óleo líquido, densidade melhorada, transferência de custódia e soluções marítimas de abastecimento de combustível (bunkering).

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
Configurar
Caixa
Rack 3500/3300:
Caixa para montagem em rack de 19 polegadas (486,2 mm) atende aos padrões DIN 41494 e IEC 297-3
3500/3300 Painel
: o painel frontal com moldura é classificado como NEMA 4X (IP65) e é de alumínio com revestimento laminado
Caixa
Campo 3700/3350: a caixa é em alumínio pintado com epóxi, o suporte é aço inoxidável 304 SS
NEMA 4X (CSA) e IP66/IP67 (ATEX/IECEx)
Peso
3500/3300: máximo de 3,5 lb (1,6 kg), dispensando cabos preparados
3700/3350: 19 lb (8,6 k)
Display
LCD retroiluminado, 128x128 pixels, mapa de bits Contraste ajustável Lente acrílica antirreflexo resistente a produtos químicos
Interface
Botões grandes com feedback tátil
Teclas de função definidas por software
Poliéster resistente a produtos químicos

Características

  • Reduza os custos de mão de obra, manutenção e operação de sua planta com funções de transmissor e recursos de PLC
  • Aumente a eficiência, acelere o desempenho e melhore a qualidade do produto
  • Elimine a necessidade de ferramentas externas com recursos completos de configuração
  • Melhore a interação com um display grande e programável e alarmes descritivos para fácil configuração, controle e operação
  • Maximize a consistência do processo e tempo de atividade com a tecnologia MVD, que acelera a resposta e permite a medição multivariada

Documentação e desenhos