Micro Motion-P-Flow-Smart-Meter-Verification

Smart Meter Verification

Product Description

O Smart Meter Verification fornece confiança completa de medição com uma ferramenta de diagnóstico que comunica a condição operativa do medidor sem interromper o seu processo. Os diagnósticos são compatíveis com uma variedade de produtos de vazão da Emerson, incluindo medidores de vazão Coriolis da Micro Motion™, medidores de vazão ultrassônicos Rosemount™ e medidores de vazão magnéticos Rosemount. O Smart Meter Verification fornece soluções precisas e confiáveis para desafios comuns de instrumentalização de processos, reduzindo o período de inatividade e aumentando a certeza operacional.

Tempo de execução da verificação de calibração:
90 segundos
Relatório de verificação:
PDF de registro de data e hora

Reconhecido pelo EPA, IEC (SIS), FDA, AGA, API, ISO, Russian VNiiMS, Alberta Energy Regulator, e por outras partes terceiras como um método de extensão do ensaio de prova e intervalos de recalibração
Compatibilidade do sensor Coriolis
Série ELITE, Série H, Série F, Série R, Série T e HPC
Compatibilidade do transmissor Coriolis
Séries 1000/2000/3000/5000 com MVD™

Consulte a ficha de dados do produto para mais detalhes
Compatibilidade do medidor de vazão magnético
Série 8700M
Compatibilidade do medidor de vazão ultrassônico
Medidores ultrassônicos de gás: medidores de configuração dupla 3414, 3415, 3416, 3417, medidor de gás de oito vias 3418
Compatibilidade do sistema host
Transmissor de vazão, WirelessHART®, Modbus, FOUNDATION Fieldbus™, DeviceNet, ProLink III, Profibus, comunicador de dispositivos AMS Trex, AMS Device Manager, sistemas host baseados em DTM e outras redes de controle digital

Características

  • Medidores de vazão Coriolis da Micro Motion:

    Smart Meter Verification Basic habilitado em todos os processadores principais aprimorados para verificar automaticamente o desempenho da medição e detectar danos por corrosão e erosão em processos não críticos.

    O Smart Meter Verification Professional inclui a detecção de revestimento não uniforme e um relatório de verificação em PDF com tempo marcado, reconhecido por muitas outras empresas por sua capacidade de estender os intervalos de prova e de calibração.

    Detecte revestimentos não uniformes, corrosão e outros problemas comuns de instrumentação de processo para fortalecer os programas de manutenção preventiva e a implementação de estratégias da Indústria 4.0 (IIOT)

    Os diagnósticos contínuos alertam aos usuários quando devem verificar o zero do sensor e quando um sensor pode ser muito grande para a vazão operacional

    Solucione a causa raiz de problemas de processo, como vazão multifásica, para garantir a qualidade do produto e o desempenho do medidor

    Os resultados da verificação são reconhecidos pelas agências, incluindo FDA, TTB, EPA, ISO 9001 e AGA-11, como uma prática de trabalho válida em vez de algumas ou todas as calibrações ou aprovações
  • Medidores de vazão magnéticos Rosemount:

    o recurso de revestimento de eletrodos identifica o revestimento antes que ele se torne um problema

    A falha de aterramento/fiação reconhece se o ruído de CA afeta a leitura da vazão

    O diagnóstico de alto nível de ruído de processo e a frequência da bobina selecionável fornecem a máxima estabilidade do sinal
  • Medidores de vazão ultrassônicos de gás Rosemount:

    reduzem significativamente o tempo gasto previamente na análise de dados e solução de problemas com o recurso Smart Meter Verification Basic incluído na última atualização do firmware da eletrônica do 3410

    Utilize relatórios mensais programados automaticamente ou selecione qualquer período de tempo disponível para relatórios sob demanda (um dia a 6 meses)

    O MeterLink oferece acesso a relatórios programados ou sob demanda enquanto os relatórios de vários medidores podem ser obtidos de uma só vez por meio do Net Monitor

    Detecta o desempenho do transdutor, as condições eletrônicas e os diagnósticos de vazão no relatório de desempenho do medidor ou do processo com alarmes e ações recomendadas
  • Diagnósticos contínuos alertam os usuários quando verificar o sensor em zero e quando um sensor pode ser muito grande para a vazão operativa
  • Solucione a causa raiz dos distúrbios no processo, como a vazão multifásica, para garantir a qualidade do produto e o desempenho do medidor
  • Os resultados da verificação são reconhecidos pelas agências reguladoras, incluindo FDA, TTB, EPA, ISO 9001 e AGA-11, como uma prática de trabalho em vez de algumas ou todas as calibrações ou comprovações.

Documentação e desenhos