Micro Motion-K-FT-F400S-2400S

Medidor Coriolis série F Micro Motion composto por sensor F400S e transmissor 2400S

Especificações

Medidor F400S Coriolis Micro Motion, 4 pol. (DN100), aço inoxidável de 316 l
Precisão da vazão mássica (líquido)
±0,20% da taxa (padrão), até ±0,05% da taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
±0,10% da taxa (padrão), até ±0,025% da taxa (opcional)
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,20% da taxa (padrão), até ±0,05% da taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
±0,10% da taxa (padrão), até ±0,025% da taxa (opcional)
Precisão da vazão mássica (gás)
Até ±0,35% da taxa
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
±0,175% da taxa
Precisão da densidade (líquido)
±0,002 g/cm³ (2,0 kg/m³) (padrão), até ±0,0005 g/cm³ (0,5 kg/m³) (opcional)
Precisão da temperatura
±1 °C ±0,5% da leitura
Pressão máxima de trabalho do sensor
1.450 psig (100 barg)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor
  • UL
  • CSA
  • IECEx
  • NEPSI
  • ATEX
  • Proteção contra infiltração
  • Efeitos do EMC
Transmissor 2400S da Micro Motion compacto e de montagem integral
Variáveis de saída
Vazão volumétrica e mássica
Vazão/conteúdo de produto líquido
Temperatura
Densidade
Concentração
Mostrador local
Interface de usuário padrão com painel LCD de 2 linhas
Dois clipes para conexões HART/Bell 202 (requer a remoção da tampa da caixa do transmissor)
Dois botões de membrana para operação local (requer a remoção da tampa do invólucro do transmissor)
Opções de lente ou lentes plásticas
Alimentação
Entrada CA/CC autocomutável, reconhece automaticamente a tensão de alimentação
85 a 265 VCA, 50/60 Hz, 4 Watts típico, 7 Watts máximo
18 a 100 VCC, 4 Watts típico, 7 Watts máximo
Em conformidade com a diretiva de baixa tensão 2006/95/EC de acordo com EN 61010-1 (IEC 61010-1) e instalação (sobretensão) de categoria II, grau de poluição 2
Sinais de entrada/saída (opção de saída analógica)
Canal A:
Uma saída ativa de 4 a 20 mA
Não intrinsecamente seguroCanal B (configurável), um de:
Uma saída de frequência ativa ou passiva
Uma saída discreta ativa ou passiva
Uma entrada discreta ativa ou passiva
Sinais de entrada/saída (opção PROFIBUS-DP)
Sinal digital de 2 vias PROFIBUS-DP
Sinais de entrada/saída (opção DeviceNet)
Sinal digital de 2 vias DeviceNet (agora obsoleto)
HART
O sinal Bell 202 está superimposto na saída primária em miliampere
A comunicação HART não esta disponível nas versões de transmissor PROFIBUS-DP e DeviceNet
Opções de montagem
Montagem em campo, integral com sensor
Tipos de aplicação
Controle contínuo do processo
Vazão de duas fases/gás treinado
Verificação do medidor
Aprovações para áreas perigosas
C1D2
Zona 2

Características

Medidor F400S Coriolis Micro Motion, 4 pol. (DN100), aço inoxidável de 316 l
  • Obtenha medições de densidade e vazão volumétrica de massa altamente precisas em aplicações que exigem um design compacto e drenável.
  • Escolha entre aço inoxidável de 316 l e liga de níquel C-22 em todos os tamanhos
  • Melhore a medição e o rastreamento com diagnósticos extensivos de processo e medidores com histórico e registro incorporados.
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR.
  • Aprovações de transferência de custódia da MID OIML R 117, do programa Nacional de Avaliação de Tipos (NTEP), da Measurement Canada e do INMETRO Brasil.
  • Obtenha as taxas de resposta mais rápidas e a medição precisa de batelada e processos com a inigualável tecnologia de transmissão MVD
  • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com a Verificação do medidor Smart.
  • Interaja com nosso modelo 3D para saber mais sobre nossos medidores de vazão e densidade Coriolis.
Transmissor 2400S da Micro Motion compacto e de montagem integral
  • Receba diagnósticos do desempenho em gás incorporado e batelada a partir de aplicações vazias com processamento digital MVD.
  • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com a Smart Meter Verification
  • Empregue a melhor capacidade de medição de vazão de duas fases para aplicações de gás incorporado, carregamento e batelada.
  • Elimine a necessidade de remover a tampa do transmissor com botões ópticos no display
  • Confie na aprovação de área classificada da Classe 1, Div. 2 (Zona 2) (sensor e transmissor).

Documentação e desenhos

Medidor F400S Coriolis Micro Motion, 4 pol. (DN100), aço inoxidável de 316 l
Transmissor 2400S da Micro Motion compacto e de montagem integral