Micro Motion-P-LF-Coriolis

Medidores de densidade e vazão série LF Coriolis da Micro Motion de extrema baixa vazão

Product Description

Considerada como os menores medidores Coriolis disponíveis — do tamanho praticamente de um celular —, a série LF da Micro Motion encaixa-se em qualquer espaço limitado para medição altamente precisa de vazão ultrabaixa, fornecendo uma plataforma escalável para necessidades individuais de medições de vazão.

Produtos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Repetibilidade/Precisão do líquido
até ±0,5%±z.s. (até ±0,05%±z.s.)
Repetibilidade/Precisão do gás
até ±0,5%±z.s. (até ±0,05%±z.s.)
Repetibilidade/Precisão da densidade
±0,005 g/cm3 ( ±0,002 g/cm3)
Diâmetro da linha
de 1/8" (DN6) a 1/4" (DN8)
Faixa de pressão
Até 500 psig (35 barg)
Faixa de temperatura
0 °C - 65°C (32 °F - 149 °F)
Software do transmissor
Opções de E/S expansivas incluindo mA, frequência, discreta, e Modbus

Características

  • Obtenha a mais alta precisão a partir de um medidor de vazão miniaturizado
  • Ajuste-se à maioria dos fluidos com uma construção disponível em aço inoxidável 316L
  • Escolha entre as opções de transmissor resistente, incluindo: Caixa de Classe I, Divisão 1/Zona 1 com interface do operador local opcional
  • Atenda às necessidades individuais de medição de vazão com uma compacta área de ocupação, ideal para espaços limitados
  • Confie nas aprovações e certificações, incluindo: CSA (Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D, Classe II, Div. 2, grupos F e G, Classe III, Div. 2) e ATEX
  • Obtenha a medição direta em linha da vazão mássica, densidade, concentração e vazão volumétrica, e temperatura a partir de um único dispositivo
  • Obtenha sensibilidade e estabilidade inigualáveis de um sistema de detecção óptica patenteado

Documentação e desenhos