Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-K-CMF010P Sensor and 1600 Transmitter

Medidor Coriolis ELITE da Micro Motion™ composto pelo sensor CMF010P e transmissor 1600

Especificações

Medidor ELITE CMF010P Coriolis da Micro Motion, DN2 (1/10 polegada), liga de níquel C22 e aço inoxidável 316L, alta pressão
Precisão da vazão mássica (líquido)
±0,10% da taxa (padrão) ±0,05% da taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
±0,05% da taxa (padrão) ±0,025% da taxa (opcional)
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,10% da taxa (padrão) ±0,05% da taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
±0,05% da taxa (padrão) ±0,025% da taxa (opcional)
Precisão da vazão mássica (gás)
±0,35% da taxa
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
±0,20% da taxa
Precisão da densidade (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Repetibilidade da densidade (líquido)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3)
Precisão da temperatura
±1 °C ±0,5% da leitura
Pressão de trabalho máxima do sensor
414 barg (6.000 psig)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Proteção contra infiltração
•Efeitos da EMC (Compatibilidade eletromagnética)
Transmissor compacto 1600 da Micro Motion™
Display/Interface
Display luminoso com
controles mecânicos de quatro botões
LED de status do medidor de vazão
Aceita os idiomas inglês, alemão, francês, espanhol, português, russo, chinês e japonês
Fonte de alimentação
Alimentação via Ethernet disponível na versão Ethernet
o PoE PD classe 3 está em conformidade com IEEE 802.3at e 802.3af
18 a 100 VCC, 6 watts típico, 11 watts máximo
Em conformidade com a Diretiva de baixa tensão 2014/35/UE, de acordo com a IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; Sobretensão categoria II, grau de poluição 2
Porta de serviço universal
O projeto da porta de serviço universal permite a configuração e a transferência de dados usando um terminal USB-C padrão
Versão Ethernet
Uma porta Ethernet é compatível com EtherNet/Ip e Modbus TCP, tudo em um único dispositivo
Canal adicional incluso configurável para saída em mA, saída de pulso ou saída discreta
Conexões rápidas M12 pré-instaladas disponíveis como opção
Montagem
Opções de invólucro de alumínio e aço inoxidável higiênico de montagem em campo
Montado integralmente em qualquer sensor ELITE Coriolis da Micro Motion (CMFS, CMF e HC), série F, série H, série R, série T ou série HPC
Montado remotamente em qualquer sensor ELITE Coriolis da Micro Motion de 9 fios da série F, série H, série R, série T ou série HPC (somente alumínio)
Tipos de aplicação
Smart Meter Verification Professional
Controle de batelada discreta
Opção de medição de petróleo e correção com IA
Medição de concentração
Medição avançada de fase para remediação de vazão bifásica
Enchimento e dosagem
Certificações/aprovações
Aprovações para áreas classificadas
Classe I, Div. 2
Zona 2

Características

Medidor ELITE CMF010P Coriolis da Micro Motion, DN2 (1/10 polegada), liga de níquel C22 e aço inoxidável 316L, alta pressão
  • Obtenha uma sensibilidade de medição e estabilidade inigualáveis a partir deste medidor com um projeto exclusivo
  • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com Smart Meter Verification
  • Perceba um desempenho incomparável na medição de vazão e densidade em suas aplicações mais desafiadoras de líquido, gás e lama
  • Alcance uma excelente confiança na medição com a mais alta imunidade aos efeitos de fluido, processo e ambiente
  • Melhore a escalabilidade com uma ampla abrangência de aplicações, incluindo higiênicas, criogênicas e de alta pressão
  • Implemente a faixa de medição de processo mais ampla, de –400 °F a 662 °F (–240 °C a 350 °C) e até 6.000 psig (414 barg)
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx; proteção contra infiltração 66/67, SIL2 e SIL3; e aprovações de transferência de custódia e marítima
  • Disponível com um disco de ruptura ou caixa de encaixe de purga
  • Interaja com nosso modelo 3D para descobrir mais sobre nossos medidores compactos de vazão e densidade ELITE Coriolis
Transmissor compacto 1600 da Micro Motion™
  • Obtenha facilidade de instalação, integração, monitoramento remoto e conectividade com recursos Ethernet/IP e alimentação via Ethernet (PoE)
  • Capture dados de curto e longo prazo sobre eventos de processo, qualidade de fluido e estabilidade de medição com um historiador de dados
  • Verifique a condição do medidor em menos de 90 segundos com o Smart Meter Verification
  • Garanta a qualidade do produto com recursos de software avançados licenciáveis, como medição de concentração e medição avançada de fase
  • O display gráfico aceita oito idiomas e pode ser girado usando a rotação integrada do software

Documentação e desenhos

Medidor ELITE CMF010P Coriolis da Micro Motion, DN2 (1/10 polegada), liga de níquel C22 e aço inoxidável 316L, alta pressão
Transmissor compacto 1600 da Micro Motion™