Micro Motion Compact Density Meter Consisting of CDM100M Sensor and 2700 Transmitter
Micro Motion Compact Density Meter Consisting of CDM100M Sensor and 2700 Transmitter
Aviso
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Medidor De Densidade Compacto Micro Motion CDM100M, Aço Inoxidável 316L
Precisão (líquidos)
±0,02 kg/m³ (±0,00002 g/cm³)
Repetibilidade
±0,02 kg/m³ (±0,00002 g/cm³)
Faixa de leitura de densidade
•Versão do transmissor TPS:0–1000 kg/m³ (0–1 g/cm³) •Versão do transmissor analógico/discreto: 0–3000 kg/m³ (0–3 g/cm³)
Pressão máxima de trabalho do sensor
100 bar (1450 psi) ou limite do flange
Faixa de temperatura operacional
–58 °F a +400 °F (–50 °C a +204 °C)
Indicação de vazão (velocidade)
•Precisão: ±5% do valor lido com 10:1 rangeabilidade •Vazão nominal (bidirecional): 13 m³/h •Velocidade nominal (bidirecional):10 m/s (32,8 pés/s)
Materiais
•Conexões do processo:aço inoxidável 316L •Tubos de medição:Liga de níquel C-22 (ou UNS 06022) •Gabinete do sensor:aço inoxidável 316L •Gabinete do transmissor:Alumínio com poliuretano
Display local (opcional)
•Tela LCD segmentada de duas linhas. •Pode ser girada no transmissor em incrementos de 90 graus para facilitar a visualização. •Adequado para operação em área classificada. •Controles de switches ópticos para configuração e exibição em áreas classificadas. •Lente de vidro. •O LED de três cores indica status do medidor e de alerta.
Funções do dispay
•Visualizar variáveis do processo. •Visualizar e aceitar os alertas. •Configurar mA e as saídas do RS-485. •Suporta a Verificação de densidade conhecida (KDV). •Suporta vários idiomas.
Canais de saída do transmissor
Canais de saída disponíveis (dependendo da opção Interface de material eletrônico): •Uma ou duas saídas de 4–20 mA acionada externamente (passiva) •O canal A tem 4–20 mA + HART •O canal B tem 4–20 mA •Uma saída TPS (Time Period Signal) acionada externamente (passiva) •Uma saída discreta acionada externamente (passiva) •Uma saída Modbus/RS-485 Também pode ser pedido com um processado para ser usado com um transmissor fieldbus 2700 FOUNDATION de montagem remota
Aprovações, calibrações e certificações do medidor
Agências e tipos de aprovação disponíveis: •ATEX •CSA •IECEx
Transmissor 2700 Micro Motion de densidade e vazão multivariável e de montagem integral e no campo
Variáveis de saída
Vazão volumétrica e mássica Vazão/conteúdo de produto líquido Temperatura Densidade Concentração
Mostrador local
Interface de usuário padrão com painel LCD de 2 linhas Dois interruptores ópticos para operação local Opções de lentes de vidro ou plástico
Alimentação
Entrada CA/CC autocomutável, reconhece automaticamente a tensão de alimentação 85 a 265 VCA, 50/60 Hz, 6 Watts típico, 11 Watts máximo 18 a 100 VCC, 6 Watts típico, 11 Watts máximo Em conformidade com a diretiva de baixa tensão 2006/95/EC de acordo com EN 61010-1 (IEC 61010-1) e instalação (sobretensão) de categoria II, grau de poluição 2
Sinais de entrada/saída
Não intrinsecamente seguro
Opção de saída analógica:
Uma saída 4–20 mA ativa
Uma saída de frequência ativa A saída de frequência pode ser configurada como uma saída discreta
Opção de E/S configurável:
Uma ou duas saídas 4–20 mA ativas
Uma ou duas saídas de frequência ativa/passiva
Uma ou duas saídas discretas ativa/passiva
Uma entrada discreta
Intrinsecamente segura
Opção de ajuste de saída analógica:
Uma saída de 4–20 mA passiva
Uma saída de frequência passiva
A saída de frequência pode ser configurada como uma saída discreta
Foundation™ fieldbus (Obsoleto)
opcionalmente não inflamável
Uma saída Foundation fieldbus H1
PROFIBUS-PA (Obsoleto)
Uma saída de PROFIBUS-PA
HART/WirelessHART
O sinal Bell 202 é sobreposto na saída primária em miliampere WirelessHART disponível via adaptador THUM comunicação HART não está disponível nas versões Foundation fieldbus e transmissor PROFIBUS-PA
Opções de montagem
Montagem em campo
Montagem integral a um sensor Micro Motion da série F, série R ou série H
Montagem remota a qualquer sensor Micro Motion Coriolis de 4 ou 9 fios
Tipos de aplicação
Controle contínuo do processo Transferência de custódia Vazão bifásica/gás incorporado Verificação do medidor Certificado SIS
Aprovações para áreas classificadas
Classe I, Div. 2 Classe II, Div. 2 Zona 1 Zona 2
HART/WirelessHART
O sinal Bell 202 é sobreposto na saída primária em miliampere WirelessHART disponível via adaptador THUM comunicação HART não está disponível nas versões Foundation fieldbus e transmissor PROFIBUS-PA
Opções de montagem
Montagem em campo •Montagem integral a um sensor Micro Motion da série F, R ou H •Montagem remota a qualquer sensor Micro Motion Coriolis de 4 ou 9 fios
Tipos de aplicação
Controle contínuo do processo Transferência de custódia Vazão bifásica/gás incorporado Verificação do medidor Certificado SIS
Aprovações para áreas classificadas
Classe I, Div. 1 Classe I, Div. 2 Zona 1 Zona 2
Características
Medidor De Densidade Compacto Micro Motion CDM100M, Aço Inoxidável 316L
Alcance um desempenho superior e realista com a calibração de temperatura e pressão elevadas e combinadas
Garanta a integridade da amostra com a indicação de vazão
Reduza os erros de medição e minimize os efeitos negativos de instalação com os invólucros em RTD que se ajustam à temperatura ambiente
Confie na conformidade e compatibilidade segundo os padrões globais - NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025
Instale e verifique rapidamente a condição operativa do medidor com diagnósticos internos inteligentes
Suporte para vários protocolos simultâneos para conexão com sistema de controle distribuído (DCS), controlador lógico programável (PLC) e computadores de vazão
Amplie o uso com um transmissor montado no cabeçote e aprovado para áreas classificadas, suportando o display e a configuração local
Interaja com nosso modelo 3D para aprender mais sobre nossos medidores compactos de densidade
Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters
Transmissor 2700 Micro Motion de densidade e vazão multivariável e de montagem integral e no campo
Maximize a flexibilidade com montagem integral ou remota
Receba diagnósticos do desempenho em gás incorporado e batelada a partir de aplicações vazias com processamento digital MVD.
Reduza os custos de cabeamento e instale com facilidade e rapidez
Elimine a necessidade de instrumentos adicionais com medição de vazão líquida e concentração
Confie na aprovação de transferência de custódia e certificação para SIL2 e SIL3
Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com Smart Meter Verification
Obtenha acesso a diagnósticos adicionais e informações de processo sem custos de cabeamento adicionais com o WirelessHART™
Simplifique o acesso ao medidor de vazão com um invólucro robusto de Classe I, Divisão 1/Zona 1 com uma interface do operador local opcional
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Refine sua seleção.
Diálogo de Aviso de inatividadex
Sua sessão está prestes a atingir o tempo limite em razão da inatividade. Clique em OK para estender seu tempo por 30 minutos adicionais.
Este item foi adicionado com sucesso à sua lista.x
Este item foi adicionado com sucesso à sua lista.
Selecione um país/região e idioma
Selecionar um país/região
Selecionar um idioma
O(s) produto(s) no seu carrinho talvez não estejam disponíveis no país selecionado e serão removidos do seu carrinho se escolher o botão "SELECIONAR" abaixo. Por favor,contate-nosse você precisar de assistência ao comprar este produto em outro país.