Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-K-G025M Coriolis Meter and 1600 Transmitter

Medidor Coriolis G025M Micro Motion™, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L e transmissor 1600

Especificações

Medidor Coriolis Micro Motion™ G025M, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L
Precisão da vazão mássica (líquido)
±0,25% da taxa (padrão), ±0,15% da taxa (opcional), ±0,10% da taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
0,125% da taxa (padrão), 0,075% da taxa (opcional), 0,05% da taxa (opcional)
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,25% da taxa (padrão), ±0,15% da taxa (opcional), ±0,10% da taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
0,125% da taxa (padrão), 0,075% da taxa (opcional), 0,05% da taxa (opcional)
Precisão da vazão mássica (gás)
±0,5% da taxa
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
0,25% da taxa
Precisão da densidade (líquido)
±0,005 g/cm³ (5,0 kg/m³)
Precisão da temperatura
±1 °C ±0,5% da leitura
Pressão de trabalho máxima do sensor
1.450 psig (100 barg)
Certificações/aprovações
CSA
IECEx
ATEX
Proteção contra infiltração (IP 66/67), NEMA 4X
SIL 2 e SIL3
Efeitos da EMC
NAMUR NE 80, NE 95, NE 132
Size
CL150 flange: 8.05" (20.4 cm)
Weight
CL150 flange: 8 lb (3.6 kg)
Transmissor compacto 1600 da Micro Motion™
Display/Interface
Display luminoso com
controles mecânicos de quatro botões
LED de status do medidor de vazão
Aceita os idiomas inglês, alemão, francês, espanhol, português, russo, chinês e japonês
Fonte de alimentação
Alimentação via Ethernet disponível na versão Ethernet
o PoE PD classe 3 está em conformidade com IEEE 802.3at e 802.3af
18 a 100 VCC, 6 watts típico, 11 watts máximo
Em conformidade com a Diretiva de baixa tensão 2014/35/UE, de acordo com a IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; Sobretensão categoria II, grau de poluição 2
Porta de serviço universal
O projeto da porta de serviço universal permite a configuração e a transferência de dados usando um terminal USB-C padrão
Versão Ethernet
Uma porta Ethernet é compatível com EtherNet/Ip e Modbus TCP, tudo em um único dispositivo
Canal adicional incluso configurável para saída em mA, saída de pulso ou saída discreta
Conexões rápidas M12 pré-instaladas disponíveis como opção
Montagem
Opções de invólucro de alumínio e aço inoxidável higiênico de montagem em campo
Montado integralmente em qualquer sensor ELITE Coriolis da Micro Motion (CMFS, CMF e HC), série F, série H, série R, série T ou série HPC
Montado remotamente em qualquer sensor ELITE Coriolis da Micro Motion de 9 fios da série F, série H, série R, série T ou série HPC (somente alumínio)
Tipos de aplicação
Smart Meter Verification Professional
Controle de batelada discreta
Opção de medição de petróleo e correção com IA
Medição de concentração
Medição avançada de fase para remediação de vazão bifásica
Enchimento e dosagem
Certificações/aprovações
Aprovações para áreas classificadas
Classe I, Div. 2
Zona 2

Características

Medidor Coriolis Micro Motion™ G025M, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L
  • Pegada ultracompacta para se encaixar onde o espaço é limitado
  • Etiquetagem gravada a laser para durabilidade em ambientes desafiadores
  • Conectividade ampla e facilidade de uso com componentes eletrônicos Micro Motion
  • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com a Smart Meter Verification
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo; CSA, ATEX, IECEx e NAMUR
  • Facilidade de seleção e configuração com as ferramentas MyEmerson
  • Design leve para facilidade de manuseio e instalações móveis
Transmissor compacto 1600 da Micro Motion™
  • Obtenha facilidade de instalação, integração, monitoramento remoto e conectividade com recursos Ethernet/IP e alimentação via Ethernet (PoE)
  • Capture dados de curto e longo prazo sobre eventos de processo, qualidade de fluido e estabilidade de medição com um historiador de dados
  • Verifique a condição do medidor em menos de 90 segundos com o Smart Meter Verification
  • Garanta a qualidade do produto com recursos de software avançados licenciáveis, como medição de concentração e medição avançada de fase
  • O display gráfico aceita oito idiomas e pode ser girado usando a rotação integrada do software

Documentação e desenhos

Medidor Coriolis Micro Motion™ G025M, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L
Transmissor compacto 1600 da Micro Motion™