Micro Motion-K-G025M Coriolis Meter and 2500 Transmitter

Medidor Coriolis G025M Micro Motion™, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L e transmissor 2500

Especificações

Medidor Coriolis Micro Motion™ G025M, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L
Precisão da vazão mássica (líquido)
±0,25% da taxa (padrão), ±0,15% da taxa (opcional), ±0,10% da taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
0,125% da taxa (padrão), 0,075% da taxa (opcional), 0,05% da taxa (opcional)
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,25% da taxa (padrão), ±0,15% da taxa (opcional), ±0,10% da taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
0,125% da taxa (padrão), 0,075% da taxa (opcional), 0,05% da taxa (opcional)
Precisão da vazão mássica (gás)
±0,5% da taxa
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
0,25% da taxa
Precisão da densidade (líquido)
±0,005 g/cm³ (5,0 kg/m³)
Precisão da temperatura
±1 °C ±0,5% da leitura
Pressão de trabalho máxima do sensor
1.450 psig (100 barg)
Certificações/aprovações
CSA
IECEx
ATEX
Proteção contra infiltração (IP 66/67), NEMA 4X
SIL 2 e SIL3
Efeitos da EMC
NAMUR NE 80, NE 95, NE 132
Size
CL150 flange: 8.05" (20.4 cm)
Weight
CL150 flange: 8 lb (3.6 kg)
Transmissor De Densidade E Fluxo Multivariável Da Sala De Controle Compacto Micro Motion 2500
Variáveis de saída

 •Vazão mássica e volumétrica
 •Vazão/conteúdo líquido do produto
 •Temperatura
 •Densidade
 •Concentração
Display local
Nenhuma
Energia

 •Vcc mínimo de 19,2 a 28,8
 •6,3 watts
 •Atende aos requisitos da categoria II de instalação (sobrevoltagem), grau de poluição 2
Sinais de entrada/saída

 •Uma saída ativa de 4–20 mA
 •Uma saída de frequência ativa
HART
O sinal Bell 202 é sobreposto à saída em mA principal
Opções de montagem

 •Montado em um trilho de 35 mm
 •O trilho deve estar aterrado
Tipos de aplicação

 •Controle de processo contínuo
 •Fluxo de duas fases/gás suspenso
 •Verificação do medidor
Aprovação para áreas classificadas
Adequado somente para ambientes sem risco

Características

Medidor Coriolis Micro Motion™ G025M, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L
  • Pegada ultracompacta para se encaixar onde o espaço é limitado
  • Etiquetagem gravada a laser para durabilidade em ambientes desafiadores
  • Conectividade ampla e facilidade de uso com componentes eletrônicos Micro Motion
  • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com a Smart Meter Verification
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo; CSA, ATEX, IECEx e NAMUR
  • Facilidade de seleção e configuração com as ferramentas MyEmerson
  • Design leve para facilidade de manuseio e instalações móveis
Transmissor De Densidade E Fluxo Multivariável Da Sala De Controle Compacto Micro Motion 2500
  • Corte as despesas de fiação com um transmissor de montagem remota usando trilho DIN de 35 mm
  • Adapta-se facilmente às salas de controle, pois requer apenas de 0,03 ft³ de espaço versus 1,0 ft³, normalmente exigido para os transmissores Coriolis
  • Simplifique a configuração com uma conexão de quatro fios aos sensores para alimentação e sinal
  • Faça diagnósticos de desempenho em gás incorporado e batelada a partir de linhas vazias com o processamento digital MVD
  • Verifique a condição operativa do sensor em linha com o processo em execução e sem referências secundárias com uma verdadeira verificação in-situ

Documentação e desenhos

Medidor Coriolis Micro Motion™ G025M, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L
Transmissor De Densidade E Fluxo Multivariável Da Sala De Controle Compacto Micro Motion 2500