Micro Motion-K-HPC020M Coriolis Meter and 2400S Transmitter

Medidor série Coriolis de alta pressão (HPC) Micro Motion™ composto por sensor HPC020M e transmissor 2400S

Especificações

Medidor Coriolis de alta pressão HPC020M Micro Motion™ de 1/6" (DN3), pressão de operação máxima de 12.168 psi (839 bar)
Vazão
Vazão nominal de 9,0 kg/min
Vazão mássica de gás e precisão do fluxo de volume
±0,5% do lote em condições padrão
Vazão mássica de gás e repetibilidade do fluxo de volume
±0,25% do lote em condições padrão
Faixa de temperatura
±1 °C ±0,5% de leitura em condições padrão
Faixa de pressão
Classificado até 12.168 psi (838 bar) de pressão de operação máxima
Transmissor 2400S da Micro Motion compacto e de montagem integral
Variáveis de saída
Vazão volumétrica e mássica
Vazão/conteúdo de produto líquido
Temperatura
Densidade
Concentração
Mostrador local
Interface de usuário padrão com painel LCD de 2 linhas
Dois clipes para conexões HART/Bell 202 (requer a remoção da tampa da caixa do transmissor)
Dois botões de membrana para operação local (requer a remoção da tampa do invólucro do transmissor)
Opções de lente ou lentes plásticas
Alimentação
Entrada CA/CC autocomutável, reconhece automaticamente a tensão de alimentação
85 a 265 VCA, 50/60 Hz, 4 Watts típico, 7 Watts máximo
18 a 100 VCC, 4 Watts típico, 7 Watts máximo
Em conformidade com a diretiva de baixa tensão 2006/95/EC de acordo com EN 61010-1 (IEC 61010-1) e instalação (sobretensão) de categoria II, grau de poluição 2
Sinais de entrada/saída (opção de saída analógica)
Canal A:
Uma saída ativa de 4 a 20 mA
Não intrinsecamente seguroCanal B (configurável), um de:
Uma saída de frequência ativa ou passiva
Uma saída discreta ativa ou passiva
Uma entrada discreta ativa ou passiva
Sinais de entrada/saída (opção PROFIBUS-DP)
Sinal digital de 2 vias PROFIBUS-DP
Sinais de entrada/saída (opção DeviceNet)
Sinal digital de 2 vias DeviceNet (agora obsoleto)
HART
O sinal Bell 202 está superimposto na saída primária em miliampere
A comunicação HART não esta disponível nas versões de transmissor PROFIBUS-DP e DeviceNet
Opções de montagem
Montagem em campo, integral com sensor
Tipos de aplicação
Controle contínuo do processo
Vazão de duas fases/gás treinado
Verificação do medidor
Aprovações para áreas perigosas
C1D2
Zona 2

Características

Medidor Coriolis de alta pressão HPC020M Micro Motion™ de 1/6" (DN3), pressão de operação máxima de 12.168 psi (839 bar)
  • Use um dispositivo para medição confiável e repetível de vazão mássica, vazão volumétrica, densidade, temperatura
  • Obtenha o melhor e mais realista desempenho Coriolis com pressão de operação máxima de 12.168 psi (838 bar)
  • Minimize a manutenção e aumente a confiabilidade em longo prazo sem o desgaste ou a substituição de peças móveis
  • Maximize o tempo de atividade usando o Smart Meter Verification para verificar a integridade do sistema sem a necessidade de desativar o medidor
  • Atenda a qualquer requisito de instalação com transmissores 5700 disponíveis em dois fios, com conexão direta (sem precisar de transmissor) e em aço inoxidável
  • Caminho úmido de aço inoxidável XM-19 resistente à fragilização por hidrogênio
  • Adequado para uso em aplicações com gás hidrogênio LDV/MDV/HDV de 350 bar e 700 bar
Transmissor 2400S da Micro Motion compacto e de montagem integral
  • Receba diagnósticos do desempenho em gás incorporado e batelada a partir de aplicações vazias com processamento digital MVD.
  • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com a Smart Meter Verification
  • Empregue a melhor capacidade de medição de vazão de duas fases para aplicações de gás incorporado, carregamento e batelada.
  • Elimine a necessidade de remover a tampa do transmissor com botões ópticos no display
  • Confie na aprovação de área classificada da Classe 1, Div. 2 (Zona 2) (sensor e transmissor).

Documentação e desenhos

Medidor Coriolis de alta pressão HPC020M Micro Motion™ de 1/6" (DN3), pressão de operação máxima de 12.168 psi (839 bar)
Transmissor 2400S da Micro Motion compacto e de montagem integral