Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-CDM100P

Medidor De Densidade Compacto Micro Motion CDM100P, Liga De Níquel C22

Product Description

Um medidor fiscal de densidade e concentração de liga de níquel C22 com conexões em aço inoxidável 316, designado para medição de transferência de custódia e concentração.

Precisão (líquidos)
±0,1 kg/m³ (±0,0001 g/cm³)
Repetibilidade
±0,02 kg/m³ (±0,00002 g/cm³)
Faixa de leitura de densidade
0–3000 kg/m³ (0–3 g/cm³)
Pressão máxima de trabalho do sensor
150 bar (2175 psi) ou limite do flange
Faixa de temperatura operacional
–58 °F a +400 °F (–50 °C a +204 °C)
Indicação de vazão (velocidade)

 •Precisão: ±5% do valor lido com 10:1 rangeabilidade
 •Vazão nominal (bidirecional): 13 m³/h
 •Velocidade nominal (bidirecional):10 m/s (32,8 pés/s)
Materiais

 •Conexões do processo:aço inoxidável 316L
 •Tubos de medição:Liga de níquel C-22 (ou UNS 06022)
 •Gabinete do sensor:aço inoxidável 316L
 •Gabinete do transmissor:Alumínio com poliuretano
Display local (opcional)

 •Tela LCD segmentada de duas linhas.
 •Pode ser girada no transmissor em incrementos de 90 graus para facilitar a visualização.
 •Adequado para operação em área classificada.
 •Controles de switches ópticos para configuração e exibição em áreas classificadas.
 •Lente de vidro.
 •O LED de três cores indica status do medidor e de alerta.
Funções do dispay

 •Visualizar variáveis do processo.
 •Visualizar e aceitar os alertas.
 •Configurar mA e as saídas do RS-485.
 •Suporta a Verificação de densidade conhecida (KDV).
 •Suporta vários idiomas.
Canais de saída do transmissor
Canais de saída disponíveis (dependendo da opção de Interface dos componentes eletrônicos):
 •Uma ou duas saídas de 4-20 mA alimentada externamente (passiva)
 •O canal A tem 4–20 mA + HART
 •O canal B tem 4–20 mA
 •Uma saída TPS (Sinal de período de tempo) alimentada externamente (passiva)
 •Uma saída discreta alimentada externamente (passiva)
 •Uma saída Modbus/RS-485 também pode ser pedida com um processador para uso com um transmissor 2700 FOUNDATION Fieldbus de montagem remota
Aprovações, calibrações e certificações do medidor
Agências e tipos de aprovação disponíveis:
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx

Características

  • Alcance um desempenho superior e realista com a calibração de temperatura e pressão elevadas e combinadas
  • Garanta a integridade da amostra com a indicação de vazão
  • Reduza os erros de medição e minimize os efeitos negativos de instalação com os invólucros em RTD que se ajustam à temperatura ambiente
  • Confie na conformidade e compatibilidade segundo os padrões globais - NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025
  • Instale e verifique rapidamente a condição operativa do medidor com diagnósticos internos inteligentes
  • Suporte para vários protocolos simultâneos para conexão com sistema de controle distribuído (DCS), controlador lógico programável (PLC) e computadores de vazão
  • Amplie o uso com um transmissor montado no cabeçote e aprovado para áreas classificadas, suportando o display e a configuração local
  • Interaja com nosso modelo 3D para aprender mais sobre nossos medidores compactos de densidade
  • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters

Documentação e desenhos