Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Medidor de viscosidade tipo garfo, material dos garfos em aço inox 316 L e invólucro em aluminio, utilizado para a medicão de viscosidade de fluidos em processos industriais.
±0,2 cP (faixa 0,5 –10 cP) então ±1% da escala total nas faixas seguintes: •0,5 a 10 cP •10 a 100 cP •100 a 1000 cP
Faixa de viscosidade operacional
0,5 a 20.000 cP
Precisão de densidade
±1,0 kg/m3(±0,001 g/cm3)
Faixa de densidade operacional
0-3000 kg/m3(0-3 g/cm3)
Faixa de temperatura operacional – haste curta
–50 °C to +200 °C (–58 °F to +392 °F)
Faixa de temperatura operacional – haste longa
–40 °C to +150 °C (–40 °F to +302 °F)
Materiais
•Peças úmidas: aço inox. 316L •Acabamento das pontas Padrão, revestimento PFA o electropolimento •Invólucro do transmissor:Aluminio com revestimento de poliuretano
Display local (opcional)
•Tela LCD segmentada de duas linhas. •Pode ser girada no transmissor em incrementos de 90 graus para facilitar a visualização. •Adequado para operação em área classificada. •Controles de switches ópticos para configuração e exibição em áreas classificadas. •Lente de vidro. •O LED de três cores indica status do medidor e de alerta.
Funções do display
•Visualizar variáveis do processo. •Visualizar e aceitar os alertas. •Configurar mA e as saídas do RS-485. •Suporta Verificação de densidade conhecida (KDV). •Suporta vários idiomas.
Canais de saída do transmissor
Canais de saída disponíveis (dependendo da opção Interface de material eletrônico): •Uma ou duas saídas de 4–20 mA acionada externamente (passiva) •O canal A tem 4–20 mA + HART •O canal B tem 4–20 mA •Uma saída TPS (Time Period Signal) acionada externamente (passiva) •Uma saída discreta acionada externamente (passiva) •Uma saída Modbus/RS-485 Também pode ser pedido com processado para ser usado com transmissor fieldbuss 2700 FOUNDATION de montagem remota
Aprovações, calibrações e certificações do medidor
Agências e tipos de aprovação disponíveis: •ATEX •CSA •IECEx
Obtenha medições multivariáveis contínuas e confiáveis de viscosidade, densidade e temperatura
Insira de maneira fácil e direta em dutos, malhas de bypass e tanques
Amplie o uso com um transmissor montado no cabeçote e aprovado para áreas classificadas, suportando o display e a configuração local
Verifique rapidamente a integridade e o status do medidor usando diagnósticos internos avançados
Suporte para vários protocolos simultâneos para conexão com sistema de controle distribuído (DCS), controlador lógico programável (PLC) e computadores de vazão
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Refine sua seleção.
Diálogo de Aviso de inatividadex
Sua sessão está prestes a atingir o tempo limite em razão da inatividade. Clique em OK para estender seu tempo por 30 minutos adicionais.
Este item foi adicionado com sucesso à sua lista.x
Este item foi adicionado com sucesso à sua lista.
Selecione um país/região e idioma
Selecionar um país/região
Selecionar um idioma
O(s) produto(s) no seu carrinho talvez não estejam disponíveis no país selecionado e serão removidos do seu carrinho se escolher o botão "SELECIONAR" abaixo. Por favor,contate-nosse você precisar de assistência ao comprar este produto em outro país.