Micro Motion-TA300T Coriolis Meter 3 Inch DN80 Tantalum

Medidor Coriolis TA300T da Micro Motion, 3 polegadas (DN80), Tântalo

Product Description

Um medidor de vazão Coriolis de tântalo que oferece medições altamente confiáveis, robustas e repetíveis para aplicações de serviços corrosivos.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
TA300T Coriolis Meter 3 Inch DN80 Tantalum
5700
Precisão da vazão mássica (líquido).
±0,10% ± (estabilidade zero/vazão) x 100%
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
±0,05% ± [½ (estabilidade zero/vazão) &vezes; 100] % da taxa
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,10% ± (estabilidade zero/vazão) x 100%
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
±0,05% ± [½ (estabilidade zero/vazão) &vezes; 100] % da taxa
Precisão da densidade (líquido)
±0,001 g/cm3 (±1,0 kg/m3)
Repetibilidade da densidade (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Precisão da temperatura
±1,5 °C ±0,5% da leitura
Pressão máxima de trabalho do sensor
983 psig (68 barg)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor
 •CSA
 •CSA C-US
 •IECEx
 •ATEX
 •Efeitos de EMC

Características

  • Obtenha medições de densidade e vazão de volumétrica mássica altamente precisas em aplicações que exigem que os componentes em contato com o processo sejam em tântalo
  • Escolha entre sete tamanhos de linha diferentes
  • Melhore a medição e o rastreamento com diagnósticos extensivos de processo e medidores com histórico e registro incorporados.
  • Oferecido exclusivamente com o transmissor 5700 de 9 fios
  • Garanta a integridade da medição no processo e em tempo real com o Smart Meter Verification

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-2 of 2 results for Parts & Accessories
:
Processador central padrão remoto de 9 fios (700) Micro Motion com aprovação NPT CSA
Tipo de produto
Peças de reposição
Compatibilidade
Família
Vazão – Coriolis
disponibilidade
Tipo de produto
Compatibilidade
Família
disponibilidade
Peças de reposição
Vazão – Coriolis