Mimic-P-Simulation Software

Software de simulação Mimic™

Product Description

O software de simulação Mimic™ fornece simulações precisas e em tempo real dos comportamentos da planta. Projetado para o usuário final ou integradores com experiência em automação de processos, não especialistas em simulação, o Mimic integra-se fácil e automaticamente com seu sistema de controle off-line. Use os mesmos gráficos e controles do operador para treinar os operadores e testar a configuração.

Sistema operacional
Microsoft Windows 7 SP1, 8.1, 10; servidor Microsoft Windows 2008 SP1, 2008 R2 SP1, 2012 R2, 2016
CPU
CPU de dois núcleos x86 2,5 GHz
Memória
Mínimo de 4 GB
Espaço em disco
10 GB de espaço livre antes de instalar o Mimic

Características

  • Permite o desenvolvimento, o teste e a otimização abrangentes do sistema de controle
  • Compatível com desenvolvimento e teste de configuração de sistema de controle contínuo e em batelada em um ambiente off-line
  • Fornece treinamento eficaz do operador sobre o processo real
  • Compatível com testes e revisão de estudos de análise de risco de processo
  • Permite validação da documentação de operação sem impacto na produção

Documentação e desenhos