Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
The sampling system assures a ‘true representative sample’ every time without process interruption.
The sampling system is offered with either a syringe or bottle collection method.
Spring housing is hermetically sealed from the media.
Valve is self draining (dead spot free).
Bellow sealed spindle seal.
The tank sampling is provided with a two step disconnect to ensure that the valve is properly reseated before disconnection.
Void between valve and syringe can be rinsed and cleaned.
Dry brake connection between Sapro and syringe.
The Sapro forms an integrated part with the syringe resulting in a true closed system which allows dangerous, corrosive and toxic liquids or gasses to be taken from a tank without danger to personnel or environment.
Tightness according DIN EN 12266-1, leak rate A bubble tight.
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Refine sua seleção.
Diálogo de Aviso de inatividadex
Sua sessão está prestes a atingir o tempo limite em razão da inatividade. Clique em OK para estender seu tempo por 30 minutos adicionais.
Este item foi adicionado com sucesso à sua lista.x
Este item foi adicionado com sucesso à sua lista.
Selecione um país/região e idioma
Selecionar um país/região
Selecionar um idioma
O(s) produto(s) no seu carrinho talvez não estejam disponíveis no país selecionado e serão removidos do seu carrinho se escolher o botão "SELECIONAR" abaixo. Por favor,contate-nosse você precisar de assistência ao comprar este produto em outro país.