Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
O-Zgedney-P-cl-650-ig-alum-junct-box

Caixas de junção de alumínio Tipo IG Classe 650 O-Z/Gedney™

Product Description

As caixas de junção de alumínio Tipo IG Classe 650 O-Z/Gedney™ podem ser usadas para alojar instrumentos, controladores ou estações de controle, e também podem usadas como caixas de junção ou caixas do terminal. Os invólucros com gaxeta possuem suficiente espessura da parede para permitir a perfuração praticamente irrestrita do conduíte em todas as laterais, e permitir a utilização completa do espaço interior com um custo mínimo. Podem ser encomendados com NEMA 4 ou NEMA 9.

Características

  • Explosionproof
  • Wide selection of types and sizes
  • Hex head, cover bolts
  • Full clear opening gives maximum internal space
  • Wall thickness permits drilling and tapping for conduit to meet customer requirements
  • Mounting lugs supplied
Certificações e conformidades NEC/CEC sufixo G
NEMA 4
Certificações e conformidades NEC/CEC sufixo P
Classe II, Divisão 1 e 2, Grupos E, F, G; Classe III; NEMA 9EFG
Materiais e acabamentos padrão
Estruturas e coberturas em alumínio fundido sem cobre (4/10 de no máx. 1%) com acabamento de revestimento de epóxi em pó e parafusos da tampa de aço inoxidável.

Documentação e desenhos