O-Zgedney-P-gua-conduit-ob-ozg

Tampas de caixas de saída para conduíte O-Z/Gedney™ GUA

Product Description

As tampas de caixas de saída para conduítes O-Z/Gedney™ GUA são à prova de explosão e de ignição por poeira, além disso estão disponíveis para a montagem de luminárias pendentes, conversão de caixas de saída em tampas de vedação e aumento do volume de fiação interna. Elas são projetadas para uso com caixas de saída para conduítes O-Z/Gedney™ GUA e são equipadas com um anel de vedação-O.

Certificações e conformidades NEC/CEC
Classe I, Divisão 1 e 2, Grupos C, D; Classe I, Zona 1 e 2, Grupos IIA, IIB; Classe II, Divisão 1 e 2, Grupos E, F, G; Classe III
Materiais e acabamentos padrão
Corpos de ferro maleável com zinco galvanizado; parafusos de ajuste de aço e buna-n o-ring: buna-n
Opções
Estão disponíveis estruturas de galvanização mecânica ou a quente. Consulte as páginas do catálogo para obter mais detalhes

Características

  • À prova de explosão, à prova de ignição por poeira
  • Vedação O-ring fornecida para garantir impermeabilidade
  • Usadas com caixas de saída para conduíte em ferro maleável O-Z/Gedney™ GRA
  • GUAHC e GUAFC fornecem hubs com roscas cônicas (NPT) para montar luminárias pendentes em tamanhos comercializados de 1/2", 3/4" e 1"
  • GUASC converte as caixas de saída em ferro maleável tipo GUA com tamanhos comercializados de 1/2", 3/4" e 1" em unidades seladoras com 25% de enchimento
  • GUADC proporciona volume de cabeamento interno aumentado em tamanhos comercializados de 1/2", 3/4" e 1"

Documentação e desenhos