Plantweb-Insight Cooling Tower Application

Plantweb Insight™ Aplicativo de torres de resfriamento

Product Description

O aplicativo de torre de resfriamento Plantweb Insight usa dados de processo para determinar o funcionamento geral deste ativo crítico. O aplicativo exibe alertas e status em tempo real usando análises e modelos de ativos com base em aprendizado automática. Monitoramento da eficácia da torre de resfriamento, uso e evaporação da água, degradação da água, integridade do ventilador e da bomba para identificar situações anormais antes que ocorram danos. O aplicativo pode ajudar a mudar sua estratégia de manutenção da torre de resfriamento de reativa para preditiva.

Sistema operacional
Versão 11 do Hardware Virtual VMware ou superior ou Microsoft Hyper-V 2012 ou superior
  • 4 processadores dedicados
  • 4 GB de RAM no mínimo
  • 100 GB de espaço livre no disco rígido
Protocolo de comunicação
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor TCP/IP Modbus, API REST

Características

  • O display visual de fácil utilização do painel oferece monitoramento minucioso e contínuo para obter insights aprimorados sobre torres de resfriamento.
  • Algoritmos pré-construídos, desenvolvidos com base em décadas de experiência e análise.
  • Diagnósticos preditivos e ponderação de alertas permitem a priorização da manutenção da torre de resfriamento.
  • É possível configurar e integrar facilmente a infraestrutura wireless e os sistemas atuais, vinculando-os à IoT industrial.
  • A conectividade remota permite acesso via desktop ou dispositivos móveis.
  • A instalação de software flexível pode ser acessada a partir de vários navegadores da Web.
  • A interpretação automática de dados do dispositivo fornece informações acionáveis para permitir uma melhor tomada de decisão.
  • O monitoramento contínuo dos principais ativos melhora a confiabilidade e a segurança, bem como o impacto ambiental e consumo energético.
  • As informações essenciais de temperatura, vazão, nível e análise são utilizadas para identificar situações anormais que afetam a confiabilidade e eficiência dos sistemas de torre de resfriamento em longo prazo.

Documentação e desenhos