Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Plantweb-Insight Non-Intrusive Corrosion Application

Plantweb Insight™ Aplicativo de corrosão não intrusiva

Product Description

O aplicativo de corrosão não intrusiva Plantweb Insight oferece compreensão superior da condição dos ativos, o que possibilita a manutenção preditiva e maior otimização da planta. Os dados de corrosão Wireless Permasense da Rosemount™ são entregues com segurança na mesa dos usuários finais, oferecendo as melhores visualizações e análises da categoria para avaliar o impacto da corrosão e da erosão. Este aplicativo aumenta a tomada de decisão informada para atender às demandas em evolução do setor de processos moderno.

Sistema operacional
Versão 11 do Hardware Virtual VMware ou superior ou Microsoft Hyper-V 2012 ou superior
  • 4 processadores dedicados
  • 4 GB de RAM no mínimo
  • 100 GB de espaço livre no disco rígido
Protocolo de comunicação
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor TCP/IP Modbus, API REST
Instalação e configuração do sistema
O Plantweb Insight é oferecido como uma máquina virtual totalmente desenvolvida (por exemplo, arquivo .ova)

Características

  • Exibe um painel intuitivo com informações detalhadas sobre o monitoramento wireless de sistemas de corrosão
  • Os usuários terão uma visão dos indicadores chave de desempenho para entender melhor o estado da corrosão atual na planta do cliente
  • A interpretação automática de dados do dispositivo gera informações efetivas que possibilitam as melhores tomadas de decisões
  • Os sistemas e a infraestrutura wireless atuais se integram facilmente ao vinculá-los à IoT industrial
  • O monitoramento contínuo dos principais ativos melhora a confiabilidade, aumenta a segurança e diminui o impacto ambiental
  • Identifique os sensores afetados pela corrosão por meio de mapas térmicos de perda de metal, permitindo a correlação visual de eventos específicos de corrosão com mudanças de processo
  • O processamento patenteado de correlação cruzada adaptativa (AXC) oferece a melhor precisão de espessura da categoria e informações exclusivas sobre a taxa de mudança dos sensores no ativo
  • A conectividade remota permite acesso via desktop ou dispositivos móveis.
  • A instalação de software flexível pode ser acessada na maioria dos navegadores da Web

Documentação e desenhos