Plantweb-Insight Wireless Pressure Gauge Application

Plantweb Insight™ Aplicativo do manômetro wireless

Product Description

O aplicativo de manômetro sem fio Plantweb Insight monitora todos os medidores de pressão sem fio em uma interface única e fácil de usar. Com a estratégia "saiba antes de ir", os usuários têm a flexibilidade de visualizar tendências e leituras de pressão importantes, mantendo os operadores e a manutenção atualizados remotamente sobre as mudanças nas condições de campo. Outros benefícios incluem a redução ou complementação de rodadas manuais e a melhora da segurança ao manter a equipe fora de áreas classificadas.

Sistema operacional
Versão 11 do Hardware Virtual VMware ou superior ou Microsoft Hyper-V 2012 ou superior
  • 4 processadores dedicados
  • 4 GB de RAM no mínimo
  • 100 GB de espaço livre no disco rígido
Protocolo de comunicação
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor TCP/IP Modbus, API REST

Características

  • O display do dashboard visual de fácil visualização apresenta conhecimentos de “saiba antes de ir” sobre o manômetro de pressão wireless da Rosemount.
  • O dashboard visual fornece o status e alertas do manômetro de pressão wireless em tempo real, incluindo notificações de sobrepressão.
  • Rastreamento de pressão mínima, máxima e média.
  • É possível configurar e integrar facilmente a infraestrutura wireless e os sistemas atuais, vinculando-os à IoT industrial.
  • A conectividade remota permite acesso via desktop ou dispositivos móveis.
  • A instalação de software flexível pode ser acessada a partir de vários navegadores da web.
  • A interpretação automática de dados do dispositivo fornece informações efetivas possibilitando as melhores tomadas de decisão.
  • O monitoramento contínuo dos principais ativos melhora a confiabilidade e a segurança, bem como o impacto ambiental e consumo energético.

Documentação e desenhos