Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter

Rosemount™ 2051 Transmissor de pressão em linha wireless

Product Description

Integrado com a tecnologia WirelessHART®, o Rosemount 2051 Transmissor de pressão em linha wireless é uma solução econômica para adicionar pontos de medição de pressão. Um padrão da indústria para medições manométricas e absolutas, este transmissor é entregue totalmente montado para que você possa implementar instrumentos rapidamente, inclusive em locais remotos. Com recursos wireless, você pode adicionar pontos de medição facilmente, o que diminui os custos de instalação e manutenção, melhorando a produtividade.

Produtos

Search
1-3 de 3 resultados para Products
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Rangeabilidade
Até 100:1
Protocolo de comunicação
WirelessHART®
Faixa de medição
Até 10 000 psig (689,47 bar) manométrico, até 10 000 psia (689,47 bar) absoluto
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276
Diagnóstico
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
NSF, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra.
Taxa de atualização
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Antena interna (225 m)

Características

  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar >99% de confiabilidade de dados
  • Medições em linha e de pressão absoluta e manométrica suportam até 689,47 bar (10.000 psi) para soluções de pressão e nível.
  • Instalação simples com entrega, totalmente montado nos blocos de válvula, selos diafragma ou elementos de vazão primários
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
  • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de cabeamento

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 19 results for Parts & Accessories
: