Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-3051HT Hygienic Pressure Transmitter

Rosemount™ 3051HT Transmissor de pressão para aplicações higiênicas

Product Description

O Rosemount 3051HT Transmissor de pressão para aplicações higiênicas é a melhor solução da categoria para medições manométricas e absolutas nas indústrias farmacêutica e de alimentos e bebidas. Projetado com conexões de processo conforme os padrões da indústria, este transmissor se conecta a encaixes sanitários sem um hardware de montagem especial. Este dispositivo atende aos padrões da indústria 3-A™, EHEDG e ASME-BPE e apresenta uma opção de invólucro de aço inoxidável polido.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
3051HT Hygienic Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Rangeabilidade
Até 100:1
Protocolo de comunicação
4-20 mA HART™
FOUNDATION™ Fieldbus
PROFIBUS®
Faixa de medição
Até 800 psig (55,7 bar) manométrico, até 150 psia (10,3 bar) absoluto
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L polido mecanicamente e eletropolido a RA < 15 µpol. (0,38 µ-m)
Diagnóstico
Diagnósticos básicos, integridade do laço
Certificações/Aprovações
3A, EHEDG, ASME-BPE, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Wireless Update Rate
1 sec. to 60 min., user selectable
Power Module Life
Up to 10-year life, field replaceable (order separately)
Wireless Range
Internal antenna (225 m)

Características

  • Conecta-se a vários encaixes sanitários com o padrão da indústria
  • Compatível com os padrões 3-A, EHEDG e ASME-BPE para atender às exigências específicas da indústria
  • O invólucro de aço inoxidável polido não possui cavidades e frestas, facilitando a limpeza e a remoção de sujeira.
  • Oferece o melhor desempenho da categoria de 0,065% de span e estabilidade de cinco anos
  • Suporta condições de lavagem (classificação IP66/ 68) para desempenho e durabilidade de longo prazo
  • Interface do operador local (LOI) para comissionamento simples no local sem o uso de ferramentas adicionais
  • A tecnologia do sensor fornece excelente repetibilidade em batelada até ± 0,02% do limite máximo da faixa para 60 bateladas
  • Os diagnósticos de integridade do laço detectam problemas da malha elétrica e reduzem o tempo de inatividade
  • Meets 3-A, EHEDG and ASME-BPE standards to meet industry-specific requirements

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-9 of 9 results for Parts & Accessories
: