Rosemount-P-3152N Pressure Transmitter

Transmissor de pressão qualificado como nuclear Rosemount™ 3152N

Product Description

Projetado para fornecer precisão, o Transmissor de pressão qualificado como nuclear Rosemount 3152N pode proporcionar medições de pressão analógicas confiáveis em aplicações nucleares durante uma longa vida útil. Este transmissor é qualificado conforme as normas IEEE 323™-1974/1983/2003 e IEEE 344™-1975/1987/2004 para cumprir os padrões do setor. Este dispositivo também apresenta um controle rigoroso de qualidade durante o processo de produção, incluindo rastreabilidade das peças de retenção da pressão, limpeza nuclear especial e testes hidrostáticos.

Sinal de saída
4-20 mA
Rangeabilidade
Até 10:1 (5:1 para faixa 1)
Faixa de medição
Até 13,79 MPa (2000 psi) de pressão diferencial, até 27,58 MPa (4000 psig) de pressão manométrica, até 27,58 MPa (4000 psig) de pressão absoluta
Material do invólucro
Aço inoxidável, alumínio
Material em contato com o processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276
Classificação sísmica
8,5 g ZPA
Classificação de radiação
Radiação gama 65 kGy (6,5 Mrad) TID
Temperatura de vapor/pressão
Vapor/temperatura 143,3 °C (290 °F)
Padrão de qualificação
Norma IEEE 323™-1974/1983/2003
Norma IEEE 344™-1975/1987/2004
Documentação do produto
Os manuais e fichas de dados do produto publicados neste website são destinados à informação geral do produto apenas, com erratas incluídas. É possível que eles não representem a versão mais recente nem contenham informações relacionadas às notificações recentes do produto, se houver alguma.
Informações de contato
Contate a Rosemount Nuclear Instruments, Inc. em 1-952-949-5207 ou RNII.info@emerson.com para obter as informações mais atuais disponíveis

Características

  • Qualificado conforme as normas IEEE 323™-1974/1983/2003 e IEEE 344™-1975/1987/2004 para uma solução padrão do setor
  • Suporta condições ambiente extremas de radiação gama TID de até 6,5 Mrads e níveis sísmicos de até 8,5 g ZPA
  • Projetado para desempenho sob pressão/temperatura de vapor para maior segurança
  • Fornece precisão de referência de 0,2% para medições confiáveis
  • O controle de qualidade inclui rastreabilidade das peças de retenção da pressão, limpeza nuclear especial e testes hidrostáticos

Documentação e desenhos