Rosemount-P-3155K Pressure Transmitter

Rosemount™ 3155K Transmissor de pressão qualificado como nuclear

Product Description

O Transmissor de pressão qualificado como nuclear Rosemount 3155K é projetado para fornecer medições de pressão precisas para aplicações nucleares. Também desenvolvido para operar em ambientes de acidentes severos, este transmissor apresenta um desempenho confiável durante uma longa vida útil. Este transmissor é uma solução padrão da indústria e durável, qualificado pela norma IEEE 323™-1974/1983/2003 e suporta exposição à radiação de 144,7 Mrads TID gama e aos níveis sísmicos de até 8,5 g ZPA.

Sinal de saída
4 a 20 mA
Rangeabilidade
Até 10:1 (5:1 para faixa 1)
Faixa de medição
Até 13,79 MPa (2000 psi) de pressão diferencial, até 27,58 MPa (4000 psig) de pressão manométrica
Material do invólucro
AI 316L
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316
Classificação sísmica
8,5 g ZPA Sísmico
Classificação de radiação
1,447 MGy (144,7 Mrads)
Temperatura de vapor/pressão
Acidente severo 164 °C (327 °F) por 12 horas
Qualificação padrão
Norma IEEE 323™-1974/1983/2003
Norma IEEE 344™-1975/1987/2004
Documentação do produto
Os manuais e fichas de dados do produto publicados neste website são destinados à informação geral do produto apenas, com erratas incluídas. É possível que eles não representem a versão mais recente nem contenham informações relacionadas às notificações recentes do produto, se houver alguma.
Informações de contato
Entre em contato com a Rosemount Nuclear Instruments, Inc. pelo 1-952-949-5200 ou RNII.info@emerson.com para obter as informações mais atuais disponíveis

Características

  • Qualificado conforme as normas IEEE 323™-1974/1983/2003 para uma solução padrão do setor
  • O design durável opera em ambientes de acidente severos
  • Gera uma precisão de referência de 0,2% para medições confiáveis
  • Suporta exposição à radiação gama TID de até 1,517 MGy (151,77 Mrads) e níveis sísmicos de até 8,5 g ZPA para cumprir os requisitos do processo
  • Projetado para desempenho a uma temperatura de vapor de até 164 °C (327 °F) para atender às demandas da aplicação

Documentação e desenhos