Rosemount-P-3416 4+2 Dual-Configure Gas Ultrasonic Flow Meter

Medidor ultrassônico de vazão de configuração dupla para aplicações de gases 3416 4+2 Rosemount™

Product Description

Detecte imediatamente a causa de distúrbios menores da vazão com o medidor ultrassônico de vazão Rosemount 3416 4+2, que oferece a potência e o desempenho de um comprovado medidor de quatro vias Rosemount e design com cordas da British Gas (com certificação de classe de precisão 0,5 da OIML R137 1&2) e um medidor de verificação refletor de duas vias em um único corpo. Uma via vertical de 90° com alta sensibilidade detecta rapidamente traços de líquido e outros resíduos no fundo do tubo que podem aumentar significativamente o gás perdido e não contabilizado (LAUF). Inúmeros diagnósticos preditivos são gerados por componentes eletrônicos ultrarrápidos série 3410 e exibidos pelo software MeterLink™ para ajudar na detecção de dispendiosos distúrbios no processo em tempo real.

Produtos

Search
1-8 de 8 resultados para Products
Diâmetros da linha
DN100 a DN600 (4 pol. a 24 pol.)
Tipo de fluido
Gás
Precisão
Medidor de quatro vias: ±0,1% da leitura relativa em toda a faixa de calibração
Repetibilidade
Medidor de quatro vias: ± 0,05% de leitura para 1,5 a 30,5 m/s (5 a 100 pés/s)
Medidor de duas vias: ± 0,1% de leitura para 1,5 a 30,5 m/s (5 a 100 pés/s)
Velocidade
Classificado para até 30 m/s (100 pés/s) com desempenho acima da faixa ultrapassando 38 m/s (125 pés/s) em alguns tamanhos
Faixa de temperatura de operação
Transdutores T-21: -20°C a +100°C (-4°F a +212°F)
Transdutores T-41: -50°C a +100°C (-58°F a +212°F)
Transdutores T-22: -50°C a 100°C (-58°F a +212°F) 1.034 a 27.579 kPa (150 a 4.000 psig)
Faixa de pressão de operação
Transdutores T-21/T-41/T-22: 689 a 27.579 kPag (100 a 4.000 psig)
Transdutores T-21/T-41/T-22: pressão de operação mínima de 345 kPag (50 psig) disponível com Qmax reduzido (consulte a ficha do produto)
Materiais
Aço carbono e aço inoxidável

Características

  • Detecte traços de líquidos/resíduos ao longo do fundo do tubo em tempo real por meio de uma via de diagnóstico vertical altamente sensível
  • Detecte acúmulo nas paredes dos dutos em tempo real com uma via única sensível refletiva de 30°
  • Acelere a detecção de distúrbio da vazão com sincronização de transdutores patenteados para prevenir a interferência e o ruído
  • Evite erros comuns e use vias refletivas e cordais que trabalham em sincronia.
  • Reduza a incerteza de medição com alertas de processo para acúmulo de residuais nas paredes, incidência de líquidos, bloqueio e qualidade de gás divergente
  • Resolução do problema de velocidade com visualização 3D do perfil de vazão que indica turbilhão, fluxo cruzado, assimetria e turbulência
  • Reduza erros manuais com cálculos automáticos segundo as normas AGA 8 para compressibilidade e AGA 10 para a velocidade do som
  • Reduza significativamente o tempo gasto anteriormente na análise e resolução de problemas de dados com o novo recurso Smart Meter Verification Basic agora incluído na atualização mais recente do firmware dos componentes eletrônicos 3410

Documentação e desenhos