Rosemount-P-8750W

Medidores magnéticos de vazão para aplicações de serviços públicos de água Rosemount 8750W

Product Description

O medidor de vazão magnético Rosemount 8750W reduz os custos do ciclo de vida útil e as paradas não programadas, medindo com precisão as vazões de água e efluentes em uma variedade de aplicações de serviços gerais. O 8750W é sustentado por diagnósticos inteligentes que ajudam os usuários a aproveitar as melhores práticas de instalação, manutenção e gerenciamento de processos. Com a construção do sensor totalmente soldado e um bloco de terminais isolado e substituível, o 8750W é o medidor disponível mais confiável para aplicações de água e serviços gerais.

iec-ex
ped

Produtos

Search
1-10 de 22 resultados para Products
Tamanho da linha
0.5" – 48" (15 mm – 1200 mm)
Material do revestimento
PTFE, Neoprene
Material do eletrodo
Aço inoxidável, liga de níquel
Flange padrão
ANSI , EN, GB , AS4087, AS2129, JIS, AWWA
Classificação do flange
Até 300# / PN40 / 4.0Mpa / PN35 / Tabela E / 10K / Classe D
Precisão
Padrão 0,5%; Alta precisão opcional 0,25%
Diagnóstico
Tubo vazio, detecção de fiação/aterramento, alto ruído do processo, detecção de eletrodo revestido, Smart Meter Verification
Saída do transmissor
Sistema eletrônico digital 4-20 mA (protocolo HART), Modbus RS485

Características

  • Maximize o tempo de atividade com invólucro do transmissor de compartimento duplo que isola os componentes eletrônicos da umidade e da contaminação
  • Apoie-se em uma construção robusta e completamente soldada, projetada para resistir à vibração constante
  • Assegure a calibração do medidor sem interromper o processo usando a verificação contínua do medidor
  • Faça reparos fáceis em campo e sem precisar substituir o medidor completo, usando o bloco de terminais substituível
  • Capacidades de diagnóstico avançado e relatórios impressos verificam o desempenho do medidor quanto à conformidade com as agências regulamentares
  • Simplifique a configuração e a acessibilidade com uma interface do operador local fácil de usar

Documentação e desenhos