Transmissor Rosemount™ 3051, placa de orifício condicionadora 1595 e manifold 305
Transmissor Rosemount™ 3051, placa de orifício condicionadora 1595 e manifold 305
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
De 4 a 20 MA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS® PA, 1 a 5 V HART® de potência reduzida
Faixa de medição
Diferencialaté 2.000 psi (137,89 bar), manométrica até 2.000 psig (137,89 bar) e absoluta até 4.000 psia (275,79 bar)
Material molhado do processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, aço inoxidável 316L banhado em ouro, liga 400 banhada em ouro
Diagnóstico
Diagnóstico básico, alertas de processo, diagnóstico de integridade do circuito, diagnóstico de linha de impulso ligada
Certificações/aprovações
Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, NSF, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Taxa de atualização wireless
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Antena interna (225 m)
Rosemount™ 1595 Placa de orifício de condicionamento
Cleaning for special services, sour gas (meets NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), see full specs for complete list of certifications
Warranty
Up to 5-year limited warranty
Características
Transmissor de pressão Rosemount™ 3051 Coplanar™
A tecnologia Rosemount Coplanar patenteada oferece desempenho otimizado como uma solução de pressão, fluxo de pressão diferencial ou nível de pressão diferencial
A configuração específica do aplicativo permite que você transforme seu transmissor de pressão em um medidor de vazão com um totalizador ou um transmissor de nível com cálculos de volume
Conjuntos de pressão, nível ou vazão completos são testados contra vazamentos e calibrados para reduzir os pontos de vazamento em até 70% e simplificar a instalação.
A rangeabilidade de vazão 150:1 e a estabilidade de 10 anos produzem medições confiáveis e uma ampla flexibilidade nas aplicações
A conectividade wireless Bluetooth® possibilita um processo muito mais simples para executar tarefas de manutenção e serviço, sem a necessidade de uma conexão física ou uma ferramenta de configuração separada
O display gráfico com iluminação de fundo permite uma fácil operação em 8 idiomas diferentes em todas as condições de iluminação
Os diagnósticos de integridade da malha e de linha de impulso entupida detectam problemas da malha elétrica e tubulação de impulso entupida antes que impactem a qualidade do processo, aumentando a segurança e reduzindo o tempo de inatividade
Os botões de serviço rápido oferecem botões de configuração integrados para um comissionamento simplificado
Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
Recursos wireless
A tecnologia WirelessHART® é segura, econômica e a confiabilidade de dados é superior a 99%
O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de ligação de fios
Rosemount™ 1595 Placa de orifício de condicionamento
Com o design patenteado de quatro orifícios, é possível medir vazões com precisão em perfis turbulentos
Essa placa de orifício inovadora requer apenas 2D com caudal descendente e caudal ascendente para reduzir os trechos retos do tubo.
Não requer linhas de impulso, flanges especiais ou modificações de tubulação para uma instalação econômica
Oferece o recurso de montagem direta para facilidade de instalação.
Os mecanismos autocentralizados garantem ótima precisão e melhoram o processo geral de instalação
Disponível em grandes diâmetros da linha de até 600 mm (24 pol.) ou diâmetros personalizados para flexibilidade de aplicação
Rosemount™ 305 Integral Manifold
Designed for direct assembly to Rosemount Coplanar transmitter interface, eliminating the need for a flange
50% fewer potential leak points than conventional transmitter to flange to manifold interface
Lightweight manifold design can be factory-assembled, leak-tested and calibrated for an easy installation process
2-,3- and 5-valve configuration for multivariable, absolute, gage and differential pressure transmitters
5-valve natural gas configuration available for extra protection from leaking to ensure DP signal integrity