Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-FT-8711040-8712E

Medidor de vazão magnético tipo Wafer Rosemount 8711 com sensor 8711040 e transmissor M-8712E

Especificações

Medidor De Vazão Magnético Tipo Wafer Rosemount 8711040, 102 Mm (4 Pol.) (DN100)
Precisão:
Até 0,15% de precisão da vazão volumétrica sobre rangeabilidades de vazão de 13:1 e 0,25% sobre rangeabilidade de vazão de 40:1
Line Sizes
0.15-8 inch (4-200mm)
Materiais do revestimento:
ETFE, PTFE e PFA
Electrode Materials
316L Stainless Steel, Nickel Alloy, Platinum, Tantalum, Titanium Consult factory for additional material options
Transmissor Medidor De Vazão Magnético De Montagem Na Parede Rosemount 8712E
Precisão
Até ±0,15% de precisão de vazão volumétrica em 13:1 rangeabilidade, ±0,25% em 40:1 rangeabilidade.
Diagnóstico
1Verificação de medida in situ, aterramento/detecção de falhas na fiação, detecção de ruído alto no processo, detecção de tubo vazio ajustável, detecção de falha no transmissor, detecção de falha no sensor
Compatibilidade

 •Todos os sensores fabricados pela Rosemount: 8705, 8711, 8721, 8707
 •As capacidades universais permitem que os transmissores da série E sejam compatíveis com os sensores com alimentação CA e CC de outros fabricantes.
Fonte de alimentação
90-250 VAC, 50-60 Hz oo 12-42 VCC.
Consumo de energia

 •15 W máximo - CC
 •40 VA máximo - CA
Classificação do invólucro

 •8712E: tipo 4x, IP66

Características

Medidor De Vazão Magnético Tipo Wafer Rosemount 8711040, 102 Mm (4 Pol.) (DN100)
  • Reduza os custos com a construção sem flange para mínimo tamanho e peso
  • O formato compacto é ideal para instalação em locais com quantidade limitada de trechos retos de tubulação
  • Atenda aos requisitos de qualquer aplicação de processo com as opções disponíveis de revestimento robusto e eletrodos padrão, de aterramento ou ponta de bala
  • Simplifique a instalação com um design leve e sem flanges
  • Elimine juntas e evite a entrada de umidade com um sensor completamente soldado
  • Minimize a manutenção e os reparos com o design sem obstruções e sem a presença de peças móveis
  • Evite paradas de processo com um bloco de terminal removível e substituível, que permite realizar reparos em campo
Transmissor Medidor De Vazão Magnético De Montagem Na Parede Rosemount 8712E
  • Interface do operador local intuitiva, com teclas exclusivas para facilidade de uso
  • Maximize o tempo de atividade com o Smart Meter Verification, que monitora a condição operativa e o desempenho do medidor sem interromper o processo
  • Otimize o controle em aplicações ruidosas com o diagnóstico de ruído elevado no processo e opções selecionáveis de frequência de alimentação da bobina
  • O diagnóstico de tubo vazio ajustável minimiza problemas e leituras falsas quando o tubo está vazio
  • Verifique rapidamente a integridade da instalação com o diagnóstico de detecção de falha no aterramento e na fiação
  • As capacidades do transmissor universal permitem reduzir o inventário e ter uma interface consistente para qualquer sensor do medidor de vazão magnético

Documentação e desenhos

Medidor De Vazão Magnético Tipo Wafer Rosemount 8711040, 102 Mm (4 Pol.) (DN100)
Transmissor Medidor De Vazão Magnético De Montagem Na Parede Rosemount 8712E