Rosemount-P-OTG 51 Overfill Alarm Tank Gauge

Rosemount™ OTG 51 Medidor de tanque com alarme de transbordamento

Product Description

Certifique-se de que seu reservatório atende aos padrões atuais’ de segurança e ambientais com o Rosemount OFC (controle de transbordamento). Montado em um tanque, este sistema integrado com base em radar independente atende às interpretações de classe individuais das normas IMO para sensores independentes. Os limites do alarme são configurados por configurações de software que possibilitam uma fácil adaptação às novas exigências. Uma função de autoverificação contínua garante a operação correta.

Precisão de referência
± 5 mm
Peso
20 kg
Classificação do compartimento
IP56
Conexão de processo
Adequado para montagem em ASME 3"� ou JIS 5K-100, DN80, ASME 6"�
Materiais de construção
Aço inoxidável 316L, Aço inoxidável 304L, PTFE
Proteção contra explosão
Ex ia IIC T4 Ga

Características

  • Sem partes mecânicas móveis dentro do tanque que possam quebrar
  • Comunicações e indicações corretas, conferidas com o sistema de autoverificação
  • Operações seguras proporcionadas pela separação elétrica do alarme de alto nível e de transbordamento e o sistema de medição de nível/ulagem.
  • A função automatizada de autoteste elimina a necessidade de arranjos de testes mecânicos antes de usar.
  • Atende às exigências das principais classificações da indústria

Documentação e desenhos