Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-214C Sensor and 148 Transmitter

Rosemount™ Transmissor de temperatura 214C RTD e Transmissor de temperatura 148

Especificações

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura RTD
Faixa de temperatura
Para elementos de fio bobinado, 0,05 °C (0,020) de deslocamento máximo da resistência do ponto de gelo após 1g de vibração entre 20 e 500 Hz durante 150 horas de acordo com a IEC 60751:2008
Fios condutores
Fio de 24 AWG, isolado com FEP; codificado por cor de acordo com a IEC 60751
Constante de tempo/tempo de resposta
São exigidos no máximo 10,8 segundos para atingir 50% de resposta do sensor quando testado em água corrente de acordo com a IEC 60751:2008
Estabilidade
±0,15 °C (0,059) de deslocamento máximo da resistência do ponto de gelo após 1.000 horas à temperatura máxima especificada, quando medido por métodos definidos na IEC 60751:2008
Resistência de isolamento
Resistência de isolamento mínima de 1.000 M&Omega quando medida a 500 VCC e à temperatura ambiente
Opções de Calibração
IEC 751 Classe A ou B; calibração de ponto único; programação de calibração ou faixa de calibração especificada pelo cliente, ambas com constantes Callendar-Van Dusen
Rosemount™ 148 Transmissor de temperatura
Entrada
Capacidade de sensor único com entradas do sensor universais (RTD, T/C, ohm)
Sinal de saída
Analógico de 4 a 20 mA
Invólucro
Montagem do cabeçote DIN B
Certificações/aprovações
Área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura RTD
  • O RTD de elemento único ou duplo Pt-100 com projetos de película fina ou bobinado atende aos requisitos de diversas aplicações
  • Sensor de película fina criado para suportar aplicações industriais de alta vibração
  • Projeto bobinado para aplicações que exigem alta precisão, elementos duplos e/ou estão sujeitas a altas temperaturas
  • Abrange uma ampla faixa de temperaturas, de –196 a 600 °C (–321 a 1.112 °F), para garantir a flexibilidade da aplicação
  • As constantes Callendar-Van Dusen permitem a correspondência entre o transmissor e o sensor e oferecem o mais alto nível de precisão
  • A precisão opcional Classe A garante que os pontos críticos de medição de temperatura atendam aos padrões de tolerância e precisão
  • Design adaptável com uma variedade de opções de carcaça e cabeça de ligação, que cumpre diversos requisitos da aplicação
  • Inclui estilos de montagem com acionamento por mola ou com acionamento por mola compacto garantindo adaptabilidade
  • As aprovações da América do Norte cumprem as exigências de área classificada
Rosemount™ 148 Transmissor de temperatura
  • Dispositivo usado com múltiplas entradas de tipos de sensor favorecendo a adaptabilidade
  • A montagem na cabeça estilo DIN B com uma variedade de opções de caixa DIN B oferece uma solução econômica
  • O sinal de 4 a 20 mA dá suporte a ruído para garantir o desempenho confiável em ambientes de processo
  • A compensação da temperatura ambiente aprimora o desempenho e a qualidade do processo
  • A interface de configuração HART™ com base em PC oferece o programador, os cabos e o software necessários para a configuração do transmissor

Documentação e desenhos

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura RTD
Rosemount™ 148 Transmissor de temperatura