Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-9295 Flow Meter-3051S Transmitter-305 Manifold

Rosemount™ 9295 Process Flow Meter with 3051S Pressure Transmitter & 305 Manifold

Especificações

Rosemount™ 9295 Medidor de vazão do processo
Diâmetro da linha
De 50 a 150 mm (2 a 6 pol.)
Incerteza do coeficiente de descarga:
Calibrado: ±0,3 a 0,5%; Padrão: ±0,75 a 1,5%
Rangeabilidade da vazão:
10:1 ou melhor
Máx. Pressão de operação
ASME/ANSI B16.5 900#
Faixa de temperatura do processo
-29 a 454 °C (-20 a 850 °F)
Meio de processo
Líquido, gás, vapor
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316, aço carbono
Garantia
Garantia limitada de 5 anos
Rosemount™ 3051S Transmissor de pressão Coplanar™
Garantia
Garantia limitada de até 15 anos
Rangeabilidade
Até 200:1
Protocolo de comunicação
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION Fieldbus
Faixa de medição
Diferencial até 2.000 psi (137,89 bar), manométrica até 2.000 psig (137,89 bar) e absoluta até 4.000 psia (275,79 bar)
Material molhado do processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, liga banhada em ouro 400, aço inoxidável 316L banhado em ouro
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridade do laço, inteligência do processo, linha de impulso ligada
Certificações/aprovações
Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, NSF, NACE, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Taxa de atualização wireless
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Rangeabilidade longa (225 m), estendida (800 m), remota (225 m) e remota de alto ganho (1 km).
Rosemount™ 305 Integral Manifold
Maximum Operating Temperature
1000°F (538°C)
Manifold Material
316 SST/316L SST, Alloy C-276, Alloy 400
Packing Material
PTFE, graphite-based
Process Connections
1/4“-18 NPT female, 1/2“-14 NPT female, 1/2“-14 female NPT flange adapter, 12 mm ferrule tube flange adapter
Process Connection Orientation
Parallel with transmitter, 90° to transmitter
Certifications
Cleaning for special services, sour gas (meets NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), see full specs for complete list of certifications
Warranty
Up to 5-year limited warranty

Características

Rosemount™ 9295 Medidor de vazão do processo
  • A tecnologia da placa de orifício de condicionamento elimina a necessidade de trecho reto, permitindo a instalação no nível de referência ou em tubulação com configurações difíceis.
  • A solução completa chega montada, configurada e testada contra vazamentos, reduzindo o tempo e o custo da instalação no local.
  • O design bloqueável permite remover entupimentos de linha de impulso sem a necessidade de parar o processo.
  • O design blindado elimina potenciais pontos de vazamento.
  • O sensor de temperatura integral permite a medição da vazão completamente compensada sem a necessidade de penetração adicional no tubo ou cálculos de frequência de ressonância (WFC).
  • O design do corpo usinado em uma única peça e sem soldas na corrente de vazão elimina as preocupações com a quebra do elemento primário.
  • Simplifique a conformidade com SIS com as opções de transmissor redundante disponíveis.
  • A simplicidade e a confiabilidade de uma medição da vazão DP sem as complicações associadas a uma instalação tradicional.
Rosemount™ 3051S Transmissor de pressão Coplanar™
  • A tecnologia patenteada Rosemount Coplanar oferece desempenho otimizado como solução de pressão, vazão de pressão diferencial e nível de pressão diferencial
  • A arquitetura ajustável, melhor da categoria, otimiza o desempenho, a funcionalidade e as conexões do processo
  • O transmissor chega totalmente montado e já submetido a testes de vazamento para simplificar a instalação e a manutenção
  • A plataforma hermética e completamente soldada SuperModule em aço inoxidável resiste aos efeitos da sobrepressão e à pressão de linha para garantir uma precisão em 0,025%
  • As classes de desempenho Ultra e Ultra for Flow oferecem 15 anos de estabilidade e garantia limitada de 15 anos
  • A rangeabilidade 200:1 produz medições confiáveis e é amplamente flexível nas aplicações
  • Ela se integra perfeitamente aos protocolos HART™ de 4-20 mA, WirelessHART® e FOUNDATION™ Fieldbus para dar flexibilidade às aplicações
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • Diagnósticos avançados oferecem cobertura de diagnóstico para detectar problemas da malha elétrica e condições anormais do processo
  • O display e a interface remotos oferecem acesso fácil às informações do processo e do dispositivo
  • Recursos wireless
    • A tecnologia WirelessHART® é segura, econômica e a confiabilidade de dados é superior a 99%
    • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
    • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de ligação de fios
Rosemount™ 305 Integral Manifold
  • Designed for direct assembly to Rosemount Coplanar transmitter interface, eliminating the need for a flange
  • 50% fewer potential leak points than conventional transmitter to flange to manifold interface
  • Lightweight manifold design can be factory-assembled, leak-tested and calibrated for an easy installation process
  • 2-,3- and 5-valve configuration for multivariable, absolute, gage and differential pressure transmitters
  • 5-valve natural gas configuration available for extra protection from leaking to ensure DP signal integrity

Documentação e desenhos

Rosemount™ 9295 Medidor de vazão do processo
Rosemount™ 3051S Transmissor de pressão Coplanar™
Rosemount™ 305 Integral Manifold