Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-FT-MS040-8712E

Medidor de vazão magnético Rosemount MS composto por sensor MS040 e transmissor 8712E para aplicações de lamas

Especificações

Sensor magnético MS Rosemount MS040 para aplicações de lamas, 102 mm (4 pol.) (DN100)
Precisão de referência
±0,25% com opcional ±0,15% alta precisão
Consulte a Folha de dados do produto para obter todas as especificações de precisão
Diâmetro da linha
80 mm (3 pol.) a 900 mm (36 pol.)
Opções de materiais do revestimento
PTFE, PFA+, poliuretano, neoprene, borracha natural Linatex, adiprene
Opções de eletrodo
Material: aço inoxidável 316L, liga de níquel, platina, tântalo, titânio
Tipo: padrão, projétil, plano
3º eletrodo opcional para aterramento
Opções de flange
Conexões: acoplamento deslizante, pescoço de solda e com ranhura
Classificações: Classe ASME 150 - 2500, EN-1092 PN10 - PN40, AS2129 Tabela D e E, JIS B2220 10K - 40K, AS4087 PN16 - PN35
Materiais: aço carbono, 304/304L SST, 316/316L SST
Classificações e materiais adicionais do flange podem estar disponíveis mediante solicitação
Aprovações
Locais comuns
ATEX à prova de faíscas; poeira
Classe I Div 2; poeira
Classe I Zona 2; poeira
IECEx à prova de faíscas; poeira
ATEX com segurança aumentada; poeira
Classe I Zona 1; poeira
IECEx com segurança aumentada; poeira
As aprovações de nível superior incluem eletrodos intrinsecamente seguros.
Tipo de carcaça
Tipo 4X
IP66, IP67, IP68, IP71
Compatibilidade
Transmissor de lama 8782 para desempenho ideal em aplicações de alto ruído
8712EM e 8732EM (somente montagem remota) para desempenho do medidor de vazão magnético padrão
Transmissor Medidor De Vazão Magnético De Montagem Na Parede Rosemount 8712E
Precisão
Até ±0,15% de precisão de vazão volumétrica em 13:1 rangeabilidade, ±0,25% em 40:1 rangeabilidade.
Diagnóstico
1Verificação de medida in situ, aterramento/detecção de falhas na fiação, detecção de ruído alto no processo, detecção de tubo vazio ajustável, detecção de falha no transmissor, detecção de falha no sensor
Compatibilidade

 •Todos os sensores fabricados pela Rosemount: 8705, 8711, 8721, 8707
 •As capacidades universais permitem que os transmissores da série E sejam compatíveis com os sensores com alimentação CA e CC de outros fabricantes.
Fonte de alimentação
90-250 VAC, 50-60 Hz oo 12-42 VCC.
Consumo de energia

 •15 W máximo - CC
 •40 VA máximo - CA
Classificação do invólucro

 •8712E: tipo 4x, IP66

Características

Sensor magnético MS Rosemount MS040 para aplicações de lamas, 102 mm (4 pol.) (DN100)
  • Capacidade de lidar com aplicações altamente ruidosas, ao mesmo tempo que oferece resultados de vazão estáveis melhores do que um medidor de vazão magnético padrão quando combinado com o Transmissor 8782.
  • Intensidades de sinal aumentadas permitem uma medição mais precisa da vazão e reduzem a variabilidade de processo, mesmo em vazões difíceis de medir, quando combinado com o Transmissor 8782.
  • Reduza o inventário de sensores com uma opção de calibração dupla
  • Garanta a confiabilidade nos ambientes mais severos com um invólucro do sensor completamente soldado
  • Proteja-se contra danos na instalação e desgaste da borda frontal com os protetores do revestimento opcionais
  • Evite paradas de processo com um bloco de terminal removível e substituível, que permite realizar reparos em campo.
  • Capture possíveis vazamentos de fluido do processo com os compartimentos opcionais de contenção secundária
  • Minimize a manutenção e os reparos com um design sem obstruções e sem a presença de peças móveis, ideal para medir lamas condutoras.
  • Combine o Sensor de lama MS com o Transmissor de lama 8782 para obter o desempenho ideal em aplicações de ruído elevado.
Transmissor Medidor De Vazão Magnético De Montagem Na Parede Rosemount 8712E
  • Interface do operador local intuitiva, com teclas exclusivas para facilidade de uso
  • Maximize o tempo de atividade com o Smart Meter Verification, que monitora a condição operativa e o desempenho do medidor sem interromper o processo
  • Otimize o controle em aplicações ruidosas com o diagnóstico de ruído elevado no processo e opções selecionáveis de frequência de alimentação da bobina
  • O diagnóstico de tubo vazio ajustável minimiza problemas e leituras falsas quando o tubo está vazio
  • Verifique rapidamente a integridade da instalação com o diagnóstico de detecção de falha no aterramento e na fiação
  • As capacidades do transmissor universal permitem reduzir o inventário e ter uma interface consistente para qualquer sensor do medidor de vazão magnético

Documentação e desenhos

Sensor magnético MS Rosemount MS040 para aplicações de lamas, 102 mm (4 pol.) (DN100)
Transmissor Medidor De Vazão Magnético De Montagem Na Parede Rosemount 8712E