Rosemount-K-FT-MS040-8782

Medidor de vazão magnético Rosemount MS composto por sensor MS040 e transmissor 8782 para aplicações de lamas

Especificações

Sensor magnético MS Rosemount MS040 para aplicações de lamas, 102 mm (4 pol.) (DN100)
Precisão de referência
±0,25% com opcional ±0,15% alta precisão
Consulte a Folha de dados do produto para obter todas as especificações de precisão
Diâmetro da linha
80 mm (3 pol.) a 900 mm (36 pol.)
Opções de materiais do revestimento
PTFE, PFA+, poliuretano, neoprene, borracha natural Linatex, adiprene
Opções de eletrodo
Material: aço inoxidável 316L, liga de níquel, platina, tântalo, titânio
Tipo: padrão, projétil, plano
3º eletrodo opcional para aterramento
Opções de flange
Conexões: acoplamento deslizante, pescoço de solda e com ranhura
Classificações: Classe ASME 150 - 2500, EN-1092 PN10 - PN40, AS2129 Tabela D e E, JIS B2220 10K - 40K, AS4087 PN16 - PN35
Materiais: aço carbono, 304/304L SST, 316/316L SST
Classificações e materiais adicionais do flange podem estar disponíveis mediante solicitação
Aprovações
Locais comuns
ATEX à prova de faíscas; poeira
Classe I Div 2; poeira
Classe I Zona 2; poeira
IECEx à prova de faíscas; poeira
ATEX com segurança aumentada; poeira
Classe I Zona 1; poeira
IECEx com segurança aumentada; poeira
As aprovações de nível superior incluem eletrodos intrinsecamente seguros.
Tipo de carcaça
Tipo 4X
IP66, IP67, IP68, IP71
Compatibilidade
Transmissor de lama 8782 para desempenho ideal em aplicações de alto ruído
8712EM e 8732EM (somente montagem remota) para desempenho do medidor de vazão magnético padrão
Transmissor Rosemount 8782 para aplicações de lamas
Precisão de referência
±0,25% com opcional ±0,15% alta precisão
Consulte a Folha de dados do produto para obter todas as especificações de precisão
Diagnóstico
Padrão: falha de aterramento e ligação dos fios, tubo vazio ajustável, saturação de eletrodo, detecção de vazão reversa e eletrônica geral e diagnósticos do circuito do medidor
Opcional: diagnóstico de processo com detecção de eletrodo revestido e alta detecção de ruído do processo
Opcional: verificação do medidor inteligente profissional
Fonte de alimentação
CA: 90 a 250 VCA, 50-60 Hz
CC: 12 a 42 VCC
Aprovações de segurança
Locais comuns
ATEX à prova de faíscas, segurança aumentada; poeira
Classe I Div 2 não inflamável; poeira
Classe I Zona 2; poeira
IECEx à prova de faíscas, segurança aumentada; poeira IECEx
Tipo de carcaça
Tipo 4X
IP66/69
Opções de saída
HART 7 / 4-20 mA + pulso
Opcional: DI/DO (dois canais)
Interface do operador local
Interface do operador local de 15 botões disponível com teclas rápidas dedicadas para diagnóstico, configuração básica e totalizadores
Suporte em inglês, francês, alemão, espanhol e português
Compatibilidade do sensor
Sensor de lama MS
Sensor de sinal alto 8707

Características

Sensor magnético MS Rosemount MS040 para aplicações de lamas, 102 mm (4 pol.) (DN100)
  • Capacidade de lidar com aplicações altamente ruidosas, ao mesmo tempo que oferece resultados de vazão estáveis melhores do que um medidor de vazão magnético padrão quando combinado com o Transmissor 8782.
  • Intensidades de sinal aumentadas permitem uma medição mais precisa da vazão e reduzem a variabilidade de processo, mesmo em vazões difíceis de medir, quando combinado com o Transmissor 8782.
  • Reduza o inventário de sensores com uma opção de calibração dupla
  • Garanta a confiabilidade nos ambientes mais severos com um invólucro do sensor completamente soldado
  • Proteja-se contra danos na instalação e desgaste da borda frontal com os protetores do revestimento opcionais
  • Evite paradas de processo com um bloco de terminal removível e substituível, que permite realizar reparos em campo.
  • Capture possíveis vazamentos de fluido do processo com os compartimentos opcionais de contenção secundária
  • Minimize a manutenção e os reparos com um design sem obstruções e sem a presença de peças móveis, ideal para medir lamas condutoras.
  • Combine o Sensor de lama MS com o Transmissor de lama 8782 para obter o desempenho ideal em aplicações de ruído elevado.
Transmissor Rosemount 8782 para aplicações de lamas
  • Otimize as configurações de processamento de sinal personalizáveis em aplicações ruidosas com diagnóstico de ruído de processo alto e opções de frequência de excitação da bobina selecionáveis
  • Níveis selecionáveis de processamento de sinal avançado permitem a eliminação de picos e ruídos de sinal, ao mesmo tempo que mantêm a capacidade de resposta
  • Aumente o tempo de atividade com a Verificação inteligente do medidor, que monitora a condição operativa e o desempenho do medidor sem interromper o sinal de processo.
  • Maximize a confiabilidade e a proteção contra umidade com um invólucro do Transmissor de compartimento duplo
  • Interface do operador local intuitiva de 15 botões, com teclas rápidas exclusivas para facilidade de uso
  • Obtenha os principais benefícios dos sistemas do medidor magnético CA combinados com a estabilidade e o desempenho da tecnologia CC pulsante
  • O diagnóstico de tubo vazio ajustável minimiza problemas e leituras falsas quando o tubo está vazio
  • Verifique rapidamente a integridade da instalação com o diagnóstico de detecção de falha no aterramento e na ligação dos fios incluído
  • O Transmissor de lama 8782 foi criado para uso com o Sensor de lama MS

Documentação e desenhos

Sensor magnético MS Rosemount MS040 para aplicações de lamas, 102 mm (4 pol.) (DN100)
Transmissor Rosemount 8782 para aplicações de lamas