Rosemount-K-Wireless Pressure Gauge and 1199

Rosemount™ Wireless Pressure Gauge and 1199 Seal

Especificações

Rosemount™ Manômetro wireless
Faixa de medição
Medidor até 275,8 bar (4.000 psi), Absoluto até 689,5 bar (10.000 psi)
Display/interface
114 mm (4,5 pol.)
Material do invólucro
Projetado de polímero, NEMA® 4X e IP66/67
Pressão de ruptura
758,4 bar (11.000 psi), 1.792,6 bar (26.000 psi) para faixas de escala acima de 275,8 bar (4.000 psi)
Proteção contra sobrepressão
Até 150 vezes a faixa da escala
Máx. Temperatura de operação
Ambiente: de -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Processo: de -40 a 121 °C (-40 a 250 °F)
Certificações/Aprovações
Área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma
Tipo de sistema de selo
Montagem direta, montagem remota, Tuned-System, sistema balanceado
Conexão do transmissor
Solda reparável, blindado
Conexão de processo
Flangeado: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST e JIS
Roscado: NPT, DIN, ISO
Higiênico
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, liga banhada a ouro 400, aço inoxidável banhado a ouro 316L, blindagem contra corrosão revestida de PFA 316 SST, consulte as especificações completas para ver uma lista de materiais na íntegra
Certificações/Aprovações
Certificado para SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, 3A, NACE®, área classificada, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

Rosemount™ Manômetro wireless
  • A tecnologia de sensores substitui peças mecânicas para oferecer até dez anos de operação livre de manutenção
  • Fornece proteção contra sobrepressão para leituras de pressão confiáveis
  • Camadas duplas de isolamento de processo proporcionam segurança para a planta e os funcionários
  • Indicação de status local confirma a operação adequada do medidor
  • Projetado com uma face ampla de 114 mm (4,5 pol.) para uma fácil visibilidade em campo
  • Está disponível uma ampla gama de conexões de processo, incluindo NPT macho, DIN conjunto de manifolds e selos
  • A rede WirelessHART® segura proporciona mais de 99% de confiabilidade de dados com frequência de comunicação de até uma vez por minuto
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma
  • Protege o diafragma do transmissor de processos corrosivos, erosivos ou de temperatura extrema
  • Uma ampla variedade de selos atendem às diferentes exigências e especificações para os processos, incluindo aplicações específicas da indústria
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações seguras.
  • Elimina a necessidade de hardware de montagem e, assim, reduzir os custos de instalação
  • O medidor de montagem direta adaptável ou o sistema de selo absoluto pode ser usado para aplicações de tanque ventilado ou pressurizado
  • A montagem Tuned-Systems pode reduzir os efeitos da temperatura de 10 a 20% e melhorar o tempo de resposta em 80%, em comparação com as instalações tradicionais

Documentação e desenhos

Rosemount™ Manômetro wireless
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma