Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-PP205 Hagan Power Positioner

Posicionador de potência tipo propulsão 2 1/2 x 5 Hagan

Product Description

A indústria precisa de força para controlar válvulas de processo, amortecedores e mecanismos de alimentação com precisão e em resposta a um sinal de demanda. Os posicionadores pneumáticos de potência da Rosemount Analytical da Emerson têm atendido a esses exigentes requisitos de controle por muitos anos em inúmeras aplicações, desde siderúrgicas até refinarias, onde a velocidade de posicionamento e a precisão são pressupostos.

Precisão
± 1% de escala completa
Temperatura ambiente
de -17,8 a 77 °C (de 0 a 170 °F)

Características

  • Montagem em pino giratório
  • Tampa contra pó e aquecedor interno
  • Chaves de fim de curso e transmissores de posição
  • Fornecimento de ar de energia
  • Sistema interno de bloqueio de ar
  • Precisão
  • Confiabilidade
  • Manutenção simples devido à construção resistente da estrutura
  • Torque e potência eficientes com custo mínimo
  • Resposta rápida a pequenas alterações no sinal de entrada devido ao alto ganho interno

Documentação e desenhos