Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-150 Conductivity Sensor

Rosemount™ 150 Sensor de condutividade de submersão/inserção

Product Description

O Sensor de condutividade de submersão/inserção 150 da Rosemount está disponível em constantes de célula de 0,1, 0,5 e 1,0. O sensor de condutividade é ideal para uso em aplicações de descarga de caldeira e recirculação aberta de água de arrefecimento. O sensor de condutividade pode ser roscado em uma linha de processo, lateral de um tanque ou ser conectado a um comprimento de tubo para instalação submersível.

Faixa de temperatura
0 a 121 °C (32 a 250 °F)
Pressão máxima
1.207 kPa abs (175 psig) a 38 °C (100 °F)
345 kPa abs (50 psig) a 121 °C (250 °F)
Materiais de construção
Materiais molhados: Eletrodos: Aço inoxidável 316
Isoladores: Tefzel™ e Viton™

Características

  • Ideal para uso como detector de ponto de ajuste quando precisão sobre uma grande faixa de condutividade não é necessária
  • Adequado para aplicações de inserção ou submersão
  • Constantes de célula selecionáveis de 0,1; 0,5 e 1,0

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-1 of 1 results for Parts & Accessories
: