Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-2051HT Hygienic Pressure Transmitter

Rosemount™ 2051HT Transmissor de pressão para aplicações higiênicas

Product Description

O Transmissor de pressão para aplicações higiênicas Rosemount 2051HT oferece uma solução confiável para medições manométricas e absolutas nas indústrias de ciências biológicas, alimentos e bebidas. Esse transmissor oferece a tecnologia de sensor de pressão de uso comprovado da Emerson junto com conexões de processo padrão da indústria. Um conjunto completo de certificações sanitárias, incluindo 3-A™ e EHEDG, bem como um invólucro opcional de aço inoxidável polido, garante que este dispositivo atendará a todas as exigências de sua aplicação.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
2051HT Hygienic Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Rangeabilidade
Até 50:1
Protocolo de comunicação
4-20 mA HART™
FOUNDATION™ Fieldbus
PROFIBUS®
Faixa de medição
Até 800 psig (55,7 bar) manométrico, até 150 psia (10,3 bar) absoluto
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L polido mecanicamente e eletropolido a Ra < 30 µ-in. (0,81 µ-m)
Diagnósticos
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
3A, EHEDG; consulte as especificações para ver a lista completa de certificações

Características

  • Conecta-se a vários encaixes sanitários com o padrão da indústria
  • Atende às exigências específicas da indústria 3-A e EHEDG
  • O invólucro de aço inoxidável polido não possui cavidades e frestas, facilitando a limpeza e a remoção de sujeira
  • Oferece precisão de referência de até 0,1% e estabilidade de 2 anos
  • Suporta condições de lavagem (até a classificação IP69k), oferecendo desempenho e durabilidade de longo prazo
  • Interface do operador local (LOI) para comissionamento simples no local sem o uso de ferramentas adicionais
  • Ele utiliza a tecnologia de sensor de uso comprovado da Emerson

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 17 results for Parts & Accessories
: