Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-222 Conductivity Sensor

Rosemount™ 222 Sensor de vazão de condutividade toroidal

Product Description

O sensor de vazão de condutividade toroidal Rosemount™ 222 mede a condutividade em líquidos altamente condutores até 2 S/cm (2.000.000 μS/cm). A condutividade mínima é em torno de 500 μS/cm. O design de vazão não invasivo permite instalações em linha sem obstrução de amostra e faz com que este sensor de condutividade seja ideal para o uso em líquidos viscosos ou fibrosos.

Dimensões
Comprimento do cabo: 6,1 m (20 pés)
Faixa de temperatura
5 a 182 °C (41 a 360 °F)
Pressão máxima
Flange de 150 lb: 125 psig (963 kPa) [abs])
Flange de 300 lb: 250 psig (1.825 kPa) [abs])
Materiais de construção
Materiais molhados: Tubo de aço carbono revestido com Teflon, com aço carbono após flanges; Flange externo de aço inoxidável 316 (opcional)

Características

  • Medições robustas, sem sensibilidade à vazão do processo e à direção
  • Sem acúmulo de sólidos, pois nenhuma parte do sensor de condutividade se projeta para dentro da vazão de amostragem.
  • Revestimento do tubo de Teflon resistente à corrosão
  • As opções versáteis de instalação permitem montagem direta em linhas de processo de 1 e 2 pol., com flange ANSI B16.5 roscado com face com ressalto de 150 lb ou 300 lb.
  • Resistente a obstrução e adequado para líquidos que contêm altos volumes de sólidos em suspensão

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
0 resultados em Produtos