Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-242 Toroidal Conductivity Sensor

Rosemount™ 242 Sensor de vazão por condutividade toroidal

Product Description

O Rosemount 242 Sensor de vazão por condutividade toroidal apresenta design de vazão não invasivo, permitindo instalações em linha sem qualquer obstrução ao fluxo da amostra. Esse sensor é ideal para medição da condutividade em líquidos altamente condutores de até 2 S/cm (2.000.000 μS/cm) e para uso em líquidos viscosos, abrasivos ou fibrosos.

Faixa de medição
Faixa de condutividade: 100 µS/cm a 2 S/cm
Peso
1′′ a 2′′: 10 kg (22 lb.)
3′′ a 4′′: 39 kg (86 lb.)
Temperatura máxima
Consulte as folhas de dados do produto para obter mais detalhes.
Pressão máxima
Consulte as folhas de dados do produto para obter mais detalhes.
Materiais de construção
Materiais molhados:
Forro: Teflon (PTFE), PEEK com fibra de vidro ou alumina
Anéis de contato: Aço inoxidável 316 Carpenter 20Cb-3® ou Hastelloy® C-276
O-Rings: EPDM, Viton™ (FKM) ou Chemraz® (FFKM)

Características

  • Medições robustas, sem sensibilidade à vazão do processo e à direção
  • Resistente a obstrução e adequado para líquidos que contêm altos volumes de sólidos em suspensão
  • Sem acúmulo de sólidos, pois nenhuma parte do sensor de condutividade se projeta para dentro da vazão de amostragem.
  • Minimize o tempo de inatividade com calibrações em linha
  • Tamanhos de linha de 1, 1,5, 2, 3 e 4 pol. (25, 40, 50, 80 e 100 mm) estão disponíveis com flanges compatíveis com ANSI e DIN
  • Garanta a compatibilidade do processo com diversos materiais de revestimento e O-ring
  • Ligação de fios simplificada com caixa de junção integral

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
0 resultados em Produtos