Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-3051L Level Transmitter

Rosemount™ 3051L Transmissor de nível

Product Description

Monte diretamente ou use um conjunto Tuned-System™ que otimiza o desempenho e reduz os efeitos da temperatura em 10-20% para melhorar o tempo de resposta em mais de 80% em relação às instalações tradicionais. Diagnósticos integrados detectam problemas no circuito elétrico e alertam sobre corrosão, água no invólucro ou fonte de alimentação instável. Disponível com um display gráfico com iluminação de fundo, conectividade Bluetooth®, configuração específica de nível e recursos aprimorados de software projetados para acessar os dados que você precisa mais rapidamente do que nunca.

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
3051L Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051L Level Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Pressão de operação máx.
Até 300 psi (20,68 bar)
Faixa de temperatura do processo
Baseado em fluído de enchimento:
máximo de 401°F (205°C), mínimo de –157°F (–105°C)
Protocolo de comunicação
De 4 a 20 MA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS® PA, 1 a 5 V HART® de potência reduzida
Tipo de sistema de selo
Montagem direta, Tuned-System
Conexão do transmissor
Solda reparável
Conexão de processo
Flangeado: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Material molhado do processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, tântalo
Diagnóstico
Diagnóstico básico, alertas de processo, diagnóstico de integridade do circuito, diagnóstico de linha de impulso ligada
Certificações/aprovações
Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Taxa de atualização wireless
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Antena interna (225 m)

Características

  • A montagem direta e de nível Tuned-System produzem o desempenho ideal para aplicações de nível
  • A configuração específica da aplicação permite que você transforme seu transmissor de pressão em um transmissor de nível com cálculos de volume
  • Conjuntos de nível completos são testados contra vazamentos e calibrados para reduzir os pontos de vazamento em até 70% e simplificar a instalação.
  • A rangeabilidade de vazão 150:1 e a estabilidade de 10 anos produzem medições confiáveis e uma ampla flexibilidade nas aplicações
  • A conectividade wireless Bluetooth® possibilita um processo muito mais simples para executar tarefas de manutenção e serviço, sem a necessidade de uma conexão física ou uma ferramenta de configuração separada
  • O display gráfico com iluminação de fundo permite uma fácil operação em 8 idiomas diferentes em todas as condições de iluminação
  • Os diagnósticos de integridade da malha e de linha de impulso entupida detectam problemas da malha elétrica e tubulação de impulso entupida antes que impactem a qualidade do processo, aumentando a segurança e reduzindo o tempo de inatividade
  • Os botões de serviço rápido oferecem botões de configuração integrados para um comissionamento simplificado
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • Recursos wireless
    • A tecnologia WirelessHART® é segura, econômica e a confiabilidade de dados é superior a 99%
    • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
    • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de ligação de fios

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 43 results for Parts & Accessories
: