Rosemount-3051SFP Integral Orifice Flow Meter

Rosemount™ 3051SFP Medidor de vazão com placa de orifício integral

Product Description

O Medidor de vazão Rosemount 3051SFP com orifício integral é um dispositivo multivariável sem igual, customizado com um elemento primário de orifício integral. Este conjunto de trechos retos fornece uma fácil instalação e foi projetado para viabilizar uma medição de vazão altamente precisa diâmetros pequenos da linha (0,5 a 1,5 pol. ou 15 a 40 mm). Este dispositivo também é projetado com cálculos de vazão integrados para medições de vazão mássica totalmente compensadas e é oferecido com vários protocolos de comunicação, incluindo WirelessHART®.

Garantia
Garantia limitada de até 15 anos
Rangeabilidade
Até 200:1 (diminuição do caudal de 14:1)
Faixa de medição
Diferencial de até 1.000 inH2O (2,48 bar), absoluto de até 3.626 psia (250,00 bar), medidor de até 3.626 psig (250,00 bar)
Diâmetro da linha
De 0,5 a 1,5 pol. (15 a 40 mm)
Saída
Pressão diferencial, pressão estática, temperatura do processo, variável escalonada, vazão mássica, vazão volumétrica, vazão energética
Protocolo de comunicação
De 4 a 20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Material molhado do processo
Aço inoxidável 316
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridade do laço, inteligência do processo, linha de impulso ligada
Certificações/aprovações
Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, NACE, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Taxa de atualização
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Rangeabilidade longa (225 m), estendida (800 m), remota (225 m) e remota de alto ganho (1 km).

Características

  • Projetado com cálculos de vazão integrados para relatórios diretos da vazão mássica completamente compensada
  • Diagnósticos avançados oferecem cobertura para detectar condições de processo anormais e problemas da malha elétrica
  • Elemento primário integrado em um medidor para facilitar a instalação
  • Adequado para diâmetros pequenos da linha, de 0,5 a 1,5 pol. (15 a 40 mm), para ótima exatidão e repetibilidade da medição de vazão
  • O emparelhamento do sensor baseado na equação de Callendar-Van Dusen aumenta a precisão da temperatura, permitindo os melhores cálculos de vazão da categoria
  • A classe de desempenho do Ultra for Flow permite uma medição otimizada da vazão com ±0,04% de precisão da leitura
  • O design do SuperModule™ soldado oferece precisão líder da indústria em ambientes e aplicações severas
  • Os medidores de vazão vêm completamente configurados, testados contra vazamento e prontos para uso, visando uma instalação rápida
  • A tecnologia do medidor de vazão elimina penetrações em tubulação desnecessárias para uma solução integrada e sem complicações
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99% sem o custo da ligação dos fios,
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor

Documentação e desenhos