Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-3490A

Controlador Rosemount™ 3490A

Product Description

O Rosemount 3490A fornece funcionalidade de controle para qualquer transmissor compatível com 4-20 mA ou HART, como o Rosemount 1208 Transmissor de nível e vazão. O Rosemount 3490A permite uma programação simples por meio de assistentes intuitivos para medição de nível e vazão para controlar bombas, totalizar, registrar dados e calcular médias. É fácil de ler e tem um display LCD colorido que oferece uma interface simples, intuitiva e centrada no usuário.

Assistentes de configuração
  • Controle de nível e bomba
  • Medição de vazão em canal aberto
  • Cálculos de volume do tanque
  • Compatibilidade de entrada
    4-20 mA ou HART
    Fonte de alimentação
    100 a 240 VCA
    Temperatura ambiente
    -40 a 60 °C
    Classificação da carcaça
    IP66/67; Tipo 4X
    Comunicação de host
    Ethernet: Modbus TCP/IP, http
    Terminais
    • 1 entrada de sensor
    • 2 entradas digitais
    • 1 saída analógica
    • 3 saídas de relé

    Características

    • Projeto e interface centrados no usuário
    • Configuração em minutos com três assistentes fáceis de configurar: controle de nível e bomba, medição de vazão e nível do tanque.
    • Compatível com sensores 4-20 mA ou HART®, aceita até dois transmissores
    • Todas as medições podem ser registradas, totalizadas, somadas e calculadas como média
    • Carcaça encapsulada para uso em ambientes externos adversos
    • Botões físicos e mostrador LCD colorido iluminado para facilitar a leitura da tela, em conformidade com NAMUR
    • Use métricas de medição de nível para obter controle total sobre as operações de bombeamento, controlando bombas ou alarmes por meio de até três relés de saída
    • Acessórios disponíveis para diferentes necessidades de montagem em campo

    Documentação e desenhos

    Peças e acessórios

    Search
    0 resultados em Produtos