Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-389 General Purpose pH ORP Sensor

Rosemount™ 389 Sensor de pH/ORP de uso geral

Product Description

O Rosemount 389 Sensor de pH/ORP, com cabo integral, está alojado em um corpo Tefzel™ moldado com anéis o-ring Viton™, tornando cada sensor virtualmente indestrutível e quimicamente resistente. A encapsulação completa elimina problemas de vazamento e de elevada umidade, tradicionalmente encontrados em outros projetos de sensores de ORP/pH. A construção simplificada, projetada para a conveniência do usuário não exige reabastecimento de eletrólitos (KCl) ou qualquer procedimento de resolução de problemas de alta manutenção.

Faixa de temperatura
32 – 182 °F (0 – 85 °C)
Pressão de operação máx.
100 psig (790 kPa) a 150 °F (65 °C)
Materiais de construção
Corpo do sensor de pH: Tefzel™
Eletrodo de pH: Vidro
Eletrodo ORP: Platina
Junção: cerâmica
O-ring: Viton™
Conexão de processo
Voltado para frente e para trás: 1 pol. (MNPT)

Características

  • A referência de junção tripla prolonga a vida útil do sensor de pH/ORP e protege contra íons tóxicos, como amônia, cloro, cianetos e sulfetos
  • Desempenho aprimorado e maior vida útil com vidro resistente a rachaduras
  • Disponível com uma opção de eletrodo de vidro para aplicações de pH alto
  • Resistência química superior fornecida por um corpo robusto de Tefzel com o-rings Viton
  • O corpo do sensor moldado possui conexões de processo MNPT de 1" voltadas para a frente e para trás para aplicações de inserção, submersão e fluxo contínuo
  • Conexão de cabo integral disponível em vários comprimentos
  • SMART habilitado para medições de pH

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-8 of 8 results for Parts & Accessories
: